Poduzeća mogu provesti optimizacije upotrebom standardnih komponenti i sustava za analizu uzoraka, upotrebom inženjerske podrške, razvojnih alata i testiranjem aplikacija, kao i konceptima prediktivnog održavanja. Upoznajte 8 čimbenika uspjeha koji vas i vaše kupce čine učinkovitijima.

1. Upotreba komponenti prema industrijskom standardu

Radite s moćnim i pouzdanim dobavljačima koji vam za sve procese u automatskoj obradi uzoraka nude komponente prema industrijskom standardu. U mnogim slučajevima te proizvode možete integrirati u svoju novu laboratorijsku opremu bez dodatnog napora kad je riječ o razvoju ili prilagodbi. Primjer za to je univerzalni modul za otvaranje EHMD koji pouzdano i bez dodatnog napora pri programiranju s pomoću različitih koraka navoja može otvoriti mnogo različitih bočica. To znači da možete biti sigurni čak i ako se zahtjevi poslije promijene.

Komponente automatizacije u skladu s industrijskim standardima proizvode se u dosljedno visokoj kvaliteti u skladu s normama ISO 9001 ili DIN EN ISO 13485 za medicinske proizvode i mogu se isporučiti brzo i pouzdano u velikim količinama. Stoga uvijek birate robusne, precizne i dugotrajne tehnologije koje su se dokazale u industrijskoj automatizaciji ili laboratorijskim rješenjima. Za primjenu po mjeri imate izravan pristup različitim konfiguracijama ovisno o vrsti proizvoda. Ako je vaš prototip prošao provjeru koncepta, možete odmah započeti sa serijskom proizvodnjom. Pri tome ćete imati koristi od optimiziranih koraka montaže i s time povezane uštede vremena, što dovodi do znatnih ušteda troškova.

2. Tehnologija iz jednog izvora za automatizaciju laboratorija

Usvojite koncepte automatizacije u kojima se međusobno sve savršeno uklapa – od rukovanja i pozicioniranja posuda za uzorke do preciznog doziranja i pipetiranja tekućina. Pritom će vam sigurnost dati iskusan partner za automatizaciju sveobuhvatnog portfelja kod kojeg dobivate sve iz jednog izvora. Upotrebom međusobno usklađenih komponenti ne samo da pojednostavnjujete i ubrzavate razvoj svojih uređaja već i održivo smanjujete svoje troškove nabave. Zahvaljujući većem obujmu nabave vaše poduzeće istodobno može imati koristi od povoljnijih uvjeta.

3. Troškovno optimiziran odabir proizvoda

Alati za dizajn i simulaciju dostupni na internetu omogućuju vam optimizaciji električnih osovina i sustava rukovanja kao i ventila te veličina crijeva za vaše laboratorijske uređaje. Upotrebom besplatnih internetskih alata možete naručiti komponente točno prema svojim zahtjevima i tako izbjeći predimenzioniranje. Na taj način smanjujete svoje troškove za komponente, štedite skladišni prostor, poboljšavate energetsku učinkovitost u smislu održivosti i operativne troškove vaših uređaja za krajnjeg kupca jer se pomiču manje težine. Za uštedu prostora i težine pri izgradnji kompaktne laboratorijske opreme idealan je npr. višeosni portal EXCL, koji se može lako integrirati u sustave radne površine. Sustavno rješenje spremno za ugradnju mnogo je lakše i jeftinije od konvencionalne kinematike, koja je obično predimenzionirana za ovu upotrebu.

4. Inženjersko znanje i iskustvo za kraće vrijeme projektiranja

Uključite svojeg partnera za automatizaciju u najranijoj fazi planiranja i dopustite mu da vam pruži podršku tijekom implementacije. Stručnjaci kombiniraju znanje i iskustvo u području industrije i automatizacije s iskustvom u znanostima o životu. Cilj je zajedničkim radom učiniti vaše laboratorijske uređaje učinkovitijima u mnogo kraćem vremenu. To uključuje osobno savjetovanje te pristup CAD podacima i 3D modelima koje možete brzo uvesti u svoje dizajne umjesto da ih sami izrađujete. Pritom možete biti sigurni da su se predložene komponente već dokazale u sličnim primjenama. Zahvaljujući ovoj podršci smanjujete fiksne troškove za svoje zaposlenike u području dizajna koji mogu brže doći do boljih rješenja i prije započeti s novim zadacima.

5. Uobičajeni testovi u aplikacijskom centru

Festovi aplikacijski centri LifeTech podržavaju vas diljem svijeta u potrazi za rješenjima – od studija izvedivosti i optimizacije parametara preko izrade prototipa do puštanja u rad i montaže. Iskusni inženjeri za aplikacije točno poznaju mogućnosti korištenih komponenti i mogu pronaći brze i ciljane odgovore na vaša pitanja o primjenama. Na primjer, za jednog smo proizvođača testirali može li se i kako automatski dozirati visoko viskozni hidrogel. Ili ako želite automatski otvoriti različite boce s uzorcima u određeno vrijeme, dobit ćete provjerene preporuke za to koje komponente mogu najbolje riješiti ovaj zadatak – sve do odabira odgovarajućih prstiju hvatalice. Uštedjet ćete vrijeme i troškovno intenzivne razvojne cikluse te skratiti vrijeme izlaska na tržište.

6. Podsustavi spremni za instalaciju

Drugi ključni čimbenik uspjeha jest upotreba podsustava za implementaciju određene funkcije. Ovdje nije riječ samo o pravim komponentama za vaše laboratorijske uređaje, nego i o podsustavima spremnima za instalaciju koji su unaprijed testirani prema vašim specifičnim specifikacijama. To za pripremu uzorka može npr. biti višeosni portal koji uključuje integrirani kontroler kretanja, rotacijski modul za hvatanje, pipetu s otvorenom petljom ili glavu za doziranje. Kompaktna sustavna rješenja koja štede prostor nude vam razne prednosti. Jasno definirana sučelja i pripadajuća dokumentacija omogućuju brzu integraciju. Jedan broj dijela za cijeli sustav pojednostavnjuje naručivanje i upravljanje. Istodobno smanjujete raznolikost crteža te vrijeme i novac koje trošite na izmjene. Budući da su potpuno sastavljeni podsustavi prethodno testirani, nećete morati provoditi testove koji oduzimaju vrijeme i ubrzat ćete svoj proces razvoja.

7. Koncepti digitalnog održavanja

Digitalnim konceptima održavanja možete osigurati dugoročno visoku dostupnost i troškovno učinkovit rad svojih laboratorijskih uređaja. Tako ćete povećati zadovoljstvo svojih kupaca i uvelike izbjeći neplanirane servisne pozive. AX Smartenance, upravljanje održavanjem neovisno o proizvođaču, omogućuje digitalno upravljanje održavanjem bez papirologije. Zadaci održavanja planiraju se jednostavno i fleksibilno s pomoću internetske aplikacije, a zatim im se može pristupiti bilo gdje s pomoću mobilne aplikacije. Osim toga, rješenja kao što je Festo AX Industrial Intelligence preuzimaju kontinuirani nadzor, na primjer, električnih osovina tijekom rada i otkrivaju odstupanja uz pomoć umjetne inteligencije. Prediktivno održavanje omogućuje minimiziranje neplaniranih zastoja, osiguranje kvalitete i optimizaciju za manje otpada i prerade te praćenje energije kako bi se smanjili troškovi energije.

8. Svjetska logistička mreža i servisna mreža

Gdje god se u svijetu vaši uređaji upotrebljavaju u laboratorijima, pouzdana i brza usluga na licu mjesta nužna je za vaše kupce. Pomislite samo na rezervne dijelove koji su vam potrebni, a koji se svugdje mogu naručiti pod istim brojem dijela i uglavnom su na licu mjesta na zalihama. Tako će vaši kupci izbjeći duže vrijeme zastoja u proizvodnji i imati veće povjerenje u vas kao proizvođača. Poduzeća su tijekom krize koronavirusa prepoznala koliko je važno uza se imati pravog dobavljača kako bi se smanjili rizici globalno orijentiranih opskrbnih lanaca.

O autoru

Jürgen Böck
Razvoj poslovanja LifeTech
Festo SE & Co. KG
Kontakt

Zanimljivi članci

Sve na jednome mjestu

Festo rješenja za Life Science