Glava za doziranje VTOE bila je prvo potpuno modularno rješenje koje je Festo razvio sam za brzo i precizno doziranje minimalnih količina tekućina. Zahvaljujući tomu, Festo je bio u položaju kupcima ponuditi cjelokupan sustav za rukovanje tekućinama, uključujući kinematiku. Pritom se upotrebljava funkcionalno načelo („Pressure-over-liquid”) „doziranje kontrolirano tlakom”.
S pomoću proporcionalnog regulatora tlaka – kao što je VEAB – tlak se stvara u napunjenom spremniku. Tekućina teče preko drugog voda do glave za doziranje ili do ventila odvojenog od medija. Otvaranjem i zatvaranjem ventila – npr. VYKA ili VYKB – iglom za doziranje – VAVN dozira se kroz posebne pneumatske utične spojeve – NLFA. Tlak i vrijeme otvaranja ventila mogu se koristiti za kontrolu količine tekućine koju želite dozirati. Vrijeme otvaranja, na primjer, može se jednostavno postaviti s pomoću upravljačkog modula ventila VAEM. Zahvaljujući ovakvoj strukturi i odgovarajućem sustavu rukovanja mikrotitarske pločice mogu se precizno napuniti u najkraćem mogućem vremenu, primjerice u automatizaciji laboratorija.
Elektromagnetni ventili odvojeni od medija VYKA i VYKB kao i pneumatski ventil odvojeni od medija VZDB otvaraju potpuno nove mogućnosti primjene izvan automatizacije laboratorija. To uključuje, na primjer, dodavanje aroma namirnicama ili tinte u tiskarskoj industriji, čišćenje kravljeg vimena, upravljanje tekućinama u stomatološkim stolicama ili inokulaciju jaja tijekom procesa inkubacije.
Upravljački modul ventila VAEM još je jedan LifeTech proizvod koji omogućuje širok raspon mogućih primjena. Može prebacivati različite elektromagnetne ventile i omogućuje vrlo jednostavno namještanje parametara za smanjenje struje zadržavanja. Možete jednostavno konfigurirati svoje individualno rješenje za doziranje – od jednokanalne do dvanaestokanalne glave za doziranje uključujući upravljački modul ventila VAEM.
LifeTech razvojni tim iz Bostona u SAD-u razvio je novu glavu za doziranje VTOI kojom se preko jednog ulaza može dozirati osam izlaza. Osim toga, VTOI se može upotrebljavati i za pipetiranje, odnosno tekućine se mogu uzeti iz bilo kojeg izvora i dozirati na drugom mjestu. Sve to daje velik doprinos daljnjem ubrzanju centralnih procesa u automatizaciji laboratorija. Tim iz Bostona radi i na cijelom sustavu pipeta kao i na decentraliziranom generiranju tlaka i vakuuma. Festo proizvođačima otvara sve više mogućnosti i novih perspektiva kako bi precizno rukovanje tekućinama mogli učiniti još učinkovitijim.
Ventili odvojeni od medija VYKA/VYKB/VZDB: kompaktni i vrlo precizni
− Za agresivne tekućine
− Vrlo lako se čisti
Pneumatski utični spoj NLFA i igla za doziranje VAVN: jednostavno sastavljanje