Uz ključne procese strojne obrade i sklapanja koji dodaju vrijednost, EOAT rješenja kao što su integrirane robotske hvataljke ili čak vakuumsko predenje također mogu utjecati na ukupnu učinkovitost opreme (OEE) i optimizirati proizvodne procese. Ovaj članak naglašava kako EOAT može pridonijeti postizanju visokog OEE-a i ističe najvažnije poluge u čimbenicima dostupnosti, performansi i kvalitete.
U industrijskoj proizvodnji OEE je ključni pokazatelj za predstavljanje produktivnosti cijele tvornice. Sastoji se od tri čimbenika:
1. Dostupnost: Vrijeme tijekom kojeg su sustavi spremni za upotrebu.
2. Izvedba: Brzina kojom se odvija proizvodnja.
3. Kvaliteta: Udio proizvoda bez nedostataka.
Krajnji efektori koji rukuju limenim dijelovima u proizvodnji utječu na sva tri čimbenika. Od brze pretvorbe do sigurnog rukovanja, oni projektantima i dizajnerima nude brojne polazne točke za Povećanje učinkovitosti proizvodnje.
Česte promjene proizvoda i širok raspon varijanti norma su u automobilskoj industriji. Fleksibilno EOAT rješenje kao što je namjestiva pneumatska ili mehanička robotska hvataljka omogućuje brzu i jednostavnu promjenu. Umjesto dugotrajnih instalacija, raspon zahvata vakuumskog pauka, na primjer, može se automatski prilagoditi s pomoću integriranih komponenti za namještanje.
Rezultat: Minimizirano vrijeme postavljanja optimizira dostupnost sustava i održivo povećava produktivnost.
Neplanirani zastoji ubijaju produktivnost. Komponente za suvremena EOAT rješenja robusne su i izdržljive, što pridonosi besprijekornom radu. Osim toga, praćenjem podataka o stanju, kao što su tlak, razina vakuuma ili prisutnost komponente u stvarnom vremenu, moguće opasne situacije mogu se identificirati i spriječiti u ranoj fazi. Digitalni nadzorni sustavi ne samo da omogućuju veću dostupnost već i pružaju veću transparentnost i predvidljivost proizvodnog procesa.
EOAT sustavi s Festo komponentama nisu samo snažni nego i energetski učinkoviti. Vakuumsko predenje s optimiziranom potrošnjom zraka smanjuje potrošnju energije bez ugrožavanja performansi. To ne samo da smanjuje proizvodne troškove već pridonosi i energetskoj učinkovitosti proizvodnih procesa, a time i smanjenoj potrošnji resursa po radnom komadu. Ovim pristupom povećanje učinkovitosti proizvodnje postaje mjerljiva konkurentska prednost.
Druga važna sposobnost automatizirane proizvodnje je fleksibilnost. Integrirane robotske hvataljke, koje mogu implementirati različite točke zahvata ili stezne točke, omogućuju kontinuirani prijenos različitih veličina ili geometrija obratka bez ikakvog gubitka performansi. Ova svestranost čini fleksibilno EOAT rješenje alatom za poboljšanje performansi u prilagodljivoj automobilskoj proizvodnji.
Primjer: U automatiziranom sklopu dijelova karoserije namjestive konfiguracije hvataljki mogu se programirati za različite geometrije komponenti, eliminirajući vrijeme promjene. Dijelovi različitih formata mogu se odmah preuzeti i proslijediti dalje. Ova fleksibilnost kroz automatski namjestive krajnje efektore podržava glatku proizvodnju i osigurava maksimalno planiranje proizvodnje.
Bilo da je riječ o uklanjanju neispravnih dijelova ili ponovljivom pozicioniranju obratka tijekom prijenosa – EOAT daje znatan doprinos osiguravanju kvalitete proizvoda. Rukovanjem obradcima na siguran i precizan način mogu se izbjeći oštećenja i održati kvaliteta rezultata. Ovo je osobito važno u automobilskoj industriji, gdje se postavljaju visoki zahtjevi za točnost dimenzija i kvalitetu površine.
Poznati problem u rukovanju dijelovima karoserije koje treba bojiti je kontaminacija tvarima koje oštećuju vlaženje boje (PWIS) u komponentama automatizacije. Materijali bez laboratorijskih ispitivanja u brtvama i plastičnim dijelovima kao i posebni premazi na komponentama hvataljke osiguravaju nepromijenjene rezultate lakiranja i sprečavaju nepotrebno trošenje. Ovo ne samo da štedi troškove već i povećava vrijednost proizvodnje većim udjelom prodajnih proizvoda.
Korištenjem senzora u EOAT sustavima podaci o proizvodnji mogu se snimati i analizirati u stvarnom vremenu. Ovi podaci pomažu u ranom otkrivanju pogrešaka i osiguravanju kvalitete proizvoda. Osobito u automobilskoj proizvodnji, gdje su lanci tolerancije zahtjevni, a standardi kvalitete visoki, ova tehnologija nudi pouzdanu metodu za izbjegavanje problema s kvalitetom i istodobno smanjenje otpada.
Uz klasične OEE čimbenike, tema održivosti postaje sve važnija u automobilskoj industriji. Moderna EOAT rješenja kao što je energetski optimizirano vakuumsko predenje smanjuju potrošnju resursa i doprinose ekološki prihvatljivijoj proizvodnji. To nam omogućuje ne samo ispunjavanje zakonskih zahtjeva već i očekivanja kupaca i investitora koji sve više pridaju veću vrijednost održivim procesima.
Primjena digitalnih tehnologija u kombinaciji s EOAT rješenjima nudi nove mogućnosti optimizacije proizvodnih procesa. Uz pomoć robotskih hvataljki omogućenih za IoT, praćenje stanja i prediktivno održavanje mogu se učinkovito implementirati. Podaci u stvarnom vremenu omogućuju proaktivnu kontrolu mjera održavanja proizvodne linije, čime se smanjuje vrijeme zastoja.
Praktičan primjer: integrirani krajnji efektor s električnim osima, koji koristi digitalnu podršku za otkrivanje nepravilnosti u pomicanju osi i upozorava tim za održavanje u ranoj fazi, sprečava neplanirane zastoje u proizvodnji i osigurava maksimalnu dostupnost.