Kako spriječiti kontaminaciju procesa u laboratoriju u budućnosti, čak i ako se radna oprema kao što su primjerice epruvete ili vaga unesu u radni prostor izvana? Festo je pronašao pionirski odgovor na ovo pitanje zahvaljujući tehnologiji supravodiča: module SupraMotion koji transportiraju i važu bez kontakta. Time se uvelike eliminira mogućnost unošenja kontaminacije izvana. Izložbeni primjerak društva Festo pokazuje kako to funkcionira u praksi: posebni jednokratni spremnici za sušenje smrzavanjem pune se automatski, a količina punjenja provjerava se pomoću beskontaktne vage. Izložbeni primjerak kombinira proizvode iz portfelja LifeTech s levitacijskim modulom iz asortimana „SupraMotion”. Rezultat je procesno pouzdano cjelokupno rješenje koje ispunjava najviše zahtjeve za sterilan rad u laboratorijima budućnosti.

Laboratorij budućnosti je sterilan, modularan i integriran

Magnetske sile između supravodiča i nosača na kojem se spremnici transportiraju omogućuju visinu lebdenja od 10 milimetara i više. To ostavlja dovoljno prostora za pregradne zidove koji zatvaraju sterilna radna okružja. Nosač se može pomicati kroz zidove kao i kontrola težine s pomoću standardne laboratorijske vage. Zato većina tehnologije ostaje izvan sterilne prostorije. Kontaminacija svake vrste svedena je na apsolutni minimum. Koncept budućnosti pokazuje da se rješenja za automatizaciju društva Festo za zahtjevne procese u automatizaciji laboratorija i biotehnologiji savršeno dopunjuju s inovativnom tehnologijom supravodiča.

Siguran rad u sterilnoj prostoriji s beskontaktnom mjernom tehnologijom

Beskontaktni lebdeći modul SupraMotion prenosi spremnik za sušenje smrzavanjem kroz bravu u simboliziranu sterilnu prostoriju u laboratoriju. Kompaktni, univerzalno primjenjivi rotacijski modul za hvatanje EHMD, koji je posebno razvijen za automatizaciju laboratorija, otvara navojni čep spremnika bez obzira na korak navoja. Zatim se spremnik transportira do stanice gdje dvije glave za doziranje VTOE pune spremnik tekućinom. Te glave za doziranje rade vrlo precizno s tipičnim koeficijentom varijacije od < 1 % u rasponu od 10 do 1000 μl. Zahvaljujući beskontaktnoj mjernoj tehnologiji integriranoj u transportni sustav količina punjenja može se precizno kontrolirati u svakom trenutku tijekom procesa.

Marcus Kroll, voditelj LifeTech poslovnog razvoja u Festu.

“S modulima SupraMotion i našim proizvodima za automatizaciju laboratorija možemo dizajnirati inovativna sveobuhvatna rješenja za kupce u sektoru Life Science – precizna, pouzdana rješenja uglavnom bez zagađenja zahvaljujući beskontaktnom rukovanju. Samo Festo nudi ove prednosti za laboratorij budućnosti”.

Magnetsko lebdenje koje se temelji na supravodiču – energetski učinkovito i sigurno

Supervodiči su materijali s jedinstvenim magnetskim svojstvima. Supravodič koji se koristi u primjenama SupraMotion može učvrstiti magnetsko polje trajnog magneta unutra i stvoriti snažnu, ali nevidljivu vezu koja drži magnet i supravodič na fiksnoj i određenoj međusobnoj udaljenosti – čak i kroz zidove, u tekućinama ili u vakuumu. Mogući su razmaci pri lebdenju od 10 mm i više. Sve dok ostaje ispod svoje prijelazne temperature, magnetska memorija supravodiča pohranjuje otisak prsta magneta, a time i njegov položaj, čak i ako su dva odvojena jedan od drugog.

Tehnologiju karakterizira niska potrošnja energije, koja je neovisna o visini lebdenja i nosivosti – potrebna snaga s trenutačnim hladnjacima je između 15 i 80 vata, ovisno o primjeni. Učinak lebdenja traje do 15 minuta u slučaju nestanka struje, ne zahtijeva nikakvu posebnu tehnologiju upravljanja i ne uzrokuje zagrijavanje površina ili lebdećih modula.

Zbog ovih prednosti supravodiči uvelike pridonose većoj učinkovitosti i sigurnosti u pametnom laboratoriju budućnosti.

O autoru

Michael Schöttner
SupraMotion projekti
Festo SE & Co. KG

Mogli bi vas zanimati i ovi artikli

Sve na jednom mjestu

Festo rješenja za Life Science