Vodik se proizvodi elektrolizom – procesom u kojem se voda s pomoću električne energije razdvaja na vodik i kisik. Kada je riječ o proizvodnji zelenog vodika, korištena električna energija mora dolaziti iz obnovljivih izvora.
Nasuprot tome, na primjer:
Elektroliza je stoga prvi – i ključni – korak u lancu vrijednosti vodika.
Početna točka u lancu vrijednosti vodika je elektroliza. Voda se razlaže na vodik i kisik korištenjem električne energije iz obnovljivih izvora energije. Ovisno o uvjetima, koriste se različite tehnologije elektroliziranja:
Automatizirani sustav upravljanja osigurava da su temperatura, tlak i protok medija uvijek unutar optimalnog raspona – za maksimalnu učinkovitost i dostupnost sustava.
Svježe proizvedeni vodik rijetko je odmah čist. Često sadržava vlagu, ostatke kisika ili druge onečišćujuće tvari. Specijalni pogoni za preradu vodika dovode ga do potrebne kvalitete – do 99,999% čistoće. To je ključni čimbenik u sprečavanju korozije, gubitka učinkovitosti ili oštećenja nizvodnih sustava. Automatizirani sustavi prate sve relevantne procesne parametre u stvarnom vremenu, reagiraju na odstupanja i optimiziraju korištenje energije i resursa. To ne samo da povećava sigurnost već i čini cijeli proces učinkovitijim i lakšim za skaliranje.
Vodik ima vrlo nisku gustoću energije pri normalnom tlaku. Postoji nekoliko mogućnosti za učinkovit transport ili skladištenje:
Regulacija tlaka, punjenje i nadzor moraju se odvijati besprijekorno i pouzdano. Precizna tehnologija ventila i pouzdani senzori osiguravaju stabilan i siguran rad.
Put od mjesta proizvodnje do mjesta upotrebe može uvelike varirati: od cjevovoda ili prikolica do proizvodnje na licu mjesta, sve je moguće. U svakom slučaju vrijedi sljedeće: prijevoz mora biti siguran, s malim gubicima i ekonomičan. Automatizirani sustavi za nadzor rano otkrivaju curenja ili fluktuacije tlaka te kontroliraju protok i položaje ventila u stvarnom vremenu.
Primjene zelenog vodika su raznolike. Može se izravno koristiti kao molekula u kemijskoj industriji i za proizvodnju čelika te se koristi u proizvodnji sintetičkog prirodnog plina ili goriva. Vodik se zatim može ponovno koristiti u gorivnim ćelijama za proizvodnju električne energije, čime se doprinosi smanjenju emisija CO2 u mobilnosti odgovarajućih vozila. Svaka primjena donosi svoje izazove – tehnologija automatizacije pomaže u njihovu pouzdanom i fleksibilnom prevladavanju. Procesi se stoga mogu prilagoditi promjenjivim uvjetima i profilima opterećenja u bilo kojem trenutku te ispuniti važne sigurnosne zahtjeve.
Automatizacija vodika je složena, a pogreške mogu biti skupe. Ovaj kontrolni popis pomaže Vam u sprječavanju rizika i dizajniranju sigurnijih, skalabilnih sustava. Naučit ćete kako:
Zeleni vodik je konkurentan samo ako se može proizvoditi i koristiti sigurno, pouzdano i učinkovito. Rješenja za automatizaciju s ventilskim otocima i modularnim kontrolerima u kombinaciji s dijagnostičkim funkcijama u stvarnom vremenu omogućuju upravo to. Oni pomažu, među ostalim:
Festo podržava tvrtke duž cijelog lanca vrijednosti vodika rješenjima za automatizaciju specifičnim za industriju. Bilo da se radi o elektrolizi, obradi plina ili mobilnim primjenama poput sustava upravljanja prikolicama – uz skalabilne sustave, digitalne dijagnostičke funkcije i certificirane komponente, Festo pomaže u tome da procesi budu sigurni i spremni za budućnost.
To je već danas stvarnost i njezina važnost raste. Oni koji razumiju cijeli lanac mogu donositi dobro utemeljene odluke i integrirati odgovarajuća rješenja u ranoj fazi.
Znatiželjni?
Učinkovito upravljajte vodikom s Festom – od početka do kraja
Već radite na nekoj određenoj aplikaciji?
Razgovarajte s našim stručnjacima o vašem rješenju za automatizaciju