Ovaj koncept predviđa preseljenje regionalnih proizvodnih pogona bliže prodajnim tržištima. Vozila i komponente se proizvode ondje gdje se prodaju i koriste. To smanjuje transportne rute, poboljšava pouzdanost isporuke i jača blizinu kupaca. Istodobno, optimizira otpornost lanca opskrbe jer regionalne lokacije mogu brže odgovoriti na zahtjeve lokalnog tržišta. Kako se Festo, kao jedan od najvažnijih svjetskih dobavljača tehnologije automatizacije u automobilskoj industriji, nosi s tim?

Zamolili smo našeg stručnjaka za proizvode Johannesa Berwangera za intervju.

Kako funkcionira "lokalno za lokalno"?

Temeljna ideja je prilagoditi proizvodnju tako da vozila i komponente budu izravno prilagođeni potrebama regionalnih tržišta.

Na primjer, u Europi se grade tvornice za kompaktne i energetski učinkovite modele, dok se SUV-ovi proizvode u SAD-u kako bi se zadovoljile preferencije lokalnih potrošača. Takve regionalne proizvodnje nude prednosti:

  • Kratki rokovi isporuke: Blizina ciljnih tržišta drastično smanjuje troškove i vrijeme transporta.
  • Održivost: Manje prijevoza znači manje emisije CO₂ i bolje korištenje regionalnih resursa.
  • Fleksibilnost Lokalne tvornice mogu brže odgovoriti na fluktuacije potražnje i tržišne trendove.
  • Zadovoljstvo korisnika: Proizvodi po mjeri potiču prihvaćanje i jačaju lojalnost.

Drugi aspekt je varijantna proizvodnja, u kojoj se provode individualne prilagodbe u skladu sa zakonskim zahtjevima ili klimatskim uvjetima – bitan čimbenik za modernu proizvodnju automobila. Ali kako Festo to implementira?

Johannes Berwanger

“Festo je pozicioniran u cijelom svijetu na takav način da svojim kupcima svagdje možemo ponuditi istu kvalitetu proizvoda i iste visoke standarde prodaje i podrške”, naglašava Johannes Berwanger.

“Naše nacionalne tvrtke osiguravaju da smo u mogućnosti dostavljati i opskrbljivati lokalno u svakom trenutku. 'Lokalno za lokalno' bitan je dio Festove buduće strategije. Jača sigurnost lanca opskrbe, kao što je nedavno postalo jasno tijekom pandemije bolesti COVID-19. Istodobno pomaže u izbjegavanju zahtjeva kao što su kaznene tarife i fleksibilnom odgovoru na potrebe lokalnog tržišta. Odlučujuća prednost su naši proizvodi, koji našim kupcima omogućuju izradu varijanti. To omogućuje proizvodnju različitih izvedenica u jednom proizvodnom pogonu – bilo limuzina ili kabriolet, sve se može implementirati fleksibilno i učinkovito. To našim klijentima omogućuje da ponude rješenja po mjeri i optimalno služe svojim tržištima. Dok je posljednje desetljeća karakterizirala globalizacija, sada postoji jasan trend prema lokalizaciji. Za nas i naše klijente 'lokalno za lokalno' nije opcija, već nužnost da bismo ostali održivi."

Prednosti lokalne proizvodnje

Preseljenje u regionalna proizvodna mjesta donosi brojne prednosti.

1. Optimizirani lanci opskrbe

Smanjenje transportnih ruta ne samo da štedi troškove već i povećava pouzdanost isporuke. Proizvodi do kupaca stižu brže i bez nepotrebnih odgoda – što je ključni čimbenik zadovoljstva kupaca.

2. Ojačati održivost

Manje prometnih aktivnosti smanjuje opterećenje okoliša i pridonosi promicanju regionalnog kružnog gospodarstva. Na primjer, metalne strugotine koje nastaju tijekom obrade mogu se rastopiti i ponovno upotrijebiti.

3. Fleksibilnost i skalabilnost

Uz fleksibilnu proizvodnju, tvrtke mogu bolje služiti regionalnim trendovima. Tržišta s velikom potražnjom za elektromobilnošću ili motorima s unutarnjim izgaranjem imaju koristi od proizvodnih linija koje se mogu preinačiti kako bi zadovoljile specifične potrebe kupaca.

4. Otpornost lanca opskrbe

Regionalna postrojenja su otpornija na globalne poremećaje. Bilo da je riječ o geopolitičkim napetostima ili pandemiji – decentralizirana struktura osigurava stabilnost i glatko poslovanje u globalnom lancu opskrbe.

“Koncept ‘lokalno za lokalno’ ključna je komponenta u postizanju ciljeva održivosti u automobilskoj industriji. Skraćivanjem transportnih ruta i povezanim smanjenjem emisije CO₂ pomažemo znatno smanjiti ekološki otisak naših kupaca", kaže Johannes Berwanger.

“Politički okvir također se razvija u tom smjeru. U SAD-u, na primjer, vidimo jasne poticaje za jačanje lokalne proizvodnje uz CHIPS Act. Svojom stručnošću podržavamo naše kupce u uspješnoj implementaciji ove promjene.

Prednosti domaće proizvodnje su goleme. Kraći lanci opskrbe omogućuju našim kupcima da brže i pouzdanije iznesu svoje proizvode na tržište – konkurentska prednost, posebno u automobilskoj industriji, gdje je vrijeme presudno. Lokalna proizvodnja također omogućuje brz odgovor na promjenjive potrebe kupaca ili sezonske fluktuacije. Zahvaljujući našem znanju u varijantnoj proizvodnji možemo pomoći našim kupcima da optimiziraju iskorištenje postrojenja. U implementaciji pomažu Festovi proizvodi koji su zahvaljujući širokoj ponudi dostupni u brojnim varijantama.

Za Festo proizvodnju, proizvodnja varijanti bila je ključna komponenta naše ponude godinama i igra središnju ulogu za naše kupce. Mogućnost slobodnog konfiguriranja rješenja vrlo je važna jer našim klijentima omogućuje ispunjavanje njihovih specifičnih zahtjeva – bilo da je riječ o pravnim i tržišnim propisima ili tehničkim zahtjevima. Međutim, ostaje stalni izazov kombinirati tu fleksibilnost s maksimalnom učinkovitošću. Upravo u tome leži naša snaga: Nudimo ne samo tehnička rješenja već i iskustvo i predanost da ih uspješno implementiramo za dobrobit naših kupaca."

Izazovi i rješenja

Zaključak: Lokalno za lokalno kao buduća strategija

Načelo “lokalno za lokalno” daleko je više od kratkoročne reakcije na trenutačnu krizu. Predstavlja strateški korak koji znatno poboljšava učinkovitost, fleksibilnost i održivost proizvodnje automobila. U vrijeme kada potrošači očekuju prilagođene proizvode i kratke rokove isporuke, ovaj pristup pruža temelj za dugoročni uspjeh.

Budućnost proizvodnje vozila je lokalna – usmjerena na kupca, učinkovita u vezi s resursima i fleksibilna. Tvrtke koje se posvete ovoj strategiji ne samo da osiguravaju konkurentsku prednost već i aktivno pridonose transformaciji industrije.