VEMD je termički regulator masenog protoka zatvorene petlje koji precizno transportira inertne plinove i kisik pri brzinama protoka do 20 ln/min. Njegova piezo tehnologija pritom osigurava vodeću dinamiku u industriji i energetsku učinkovitost – sve uz odličan omjer cijene i performansi. Budući da za kontrolu protoka nije potreban pulsno-širinski modulirani signal, VEMD radi tiho. Zahvaljujući kompaktnim ugradbenim dimenzijama, maloj težini i niskoj razini potrošnje energije idealan je za korištenje u mobilnim uređajima – kao što pokazuje prvi primjer primjene.

Mobilna terapija kisikom – za bolju kvalitetu života

Bolesnici s plućnom hipertenzijom i kroničnom apnejom ne mogu apsorbirati količinu kisika potrebnu za svakodnevni život. Tim ljudima pomaže kućna terapija kisikom (HOT). Kroz nosnu kanilu mogu udisati kisik u koncentraciji od 90 %. To je moguće zahvaljujući mobilnom koncentratoru kisika. Za usporedbu: koncentracija kisika u zraku je oko 20 %.

U prošlosti je za ovo liječenje bila potrebna redovita hospitalizacija. Zahvaljujući mobilnoj terapiji kisikom pacijenti mogu ostati kod kuće i iskoristiti mnogo veći raspon aktivnosti.

VEMD se koristi u laganim i sigurnim koncentratorima kisika, gdje osigurava precizno doziranje kisika koje je usklađeno s disanjem pacijenta. I ovdje su najvažniji kriteriji tihi rad, kompatibilnost s kisikom, energetska učinkovitost, mala težina i dinamika.

Zaštitni plin – za sigurne vrećice za infuziju

Proizvodnja i punjenje vrećica za infuziju s jednim ili više odjeljaka zahtijeva maksimalnu pouzdanost procesa. Kako bi se sadržaj vrećica pouzdano zaštitio od degeneracije, one se tijekom punjenja prelijevaju zaštitnim plinom dušikom. Mora postojati mogućnost regulacije brzine protoka kako bi se izbjeglo prskanje tijekom ubrizgavanja. Ovdje do izražaja dolazi VEMD koji pouzdano ispunjava visoke zahtjeve ponovljivosti.

Lasersko zavarivanje s pomoću argona – brže i svestranije

Pri laserskom zavarivanju materijal se nanosi u slojevima. To se događa uz pomoć lasera koji nanosi slojeve metalnog ili plastičnog praha, pritom ih stapajući. Ove aditivno proizvedene, složene komponente mogu se proizvesti kao jedinstveni povezani komad. Oblik više nije važan.

Transportni medij za prah je argon. Pri doziranju praha u laser dozira se i odgovarajuća količina argona. Za to je pogodan VEMD, ako je ponovno kalibriran za primjenu s argonom. Odabirom ovog rješenja, koje je mnogo jeftinije od konvencionalnih regulatora masenog protoka, moguće je ostvariti znatne uštede troškova po stroju.

Zrak i led – prava mješavina za veći užitak

VEMD se može primjenjivati i u prehrambenoj industriji, npr. u kompaktnim strojevima za sladoled. Količina zraka pomiješana s ledom ključna je za sprečavanje stvaranja kristala leda.

U nekim se slučajevima upravljanje igličastim ventilima sa sekvencijalnim upravljanjem nije pokazalo dovoljno dosljednim da bi se osigurala dosljedno visoka kvaliteta proizvoda. VEMD impresionira izvrsnim omjerom visoke preciznosti i niskih troškova – zahvaljujući čemu osigurava visoku razinu užitka za kupce.