Što su, prema vašemu mišljenju, najveći pokretači troškova i emisija u proizvođačkoj industriji?

Sven Lensdorf: Troškovi primarne energije zasigurno su glavni pokretači rasta troškova u proizvođačkoj industriji. To je vidljivo, primjerice, u zemljama kao što je Poljska, gdje su se cijene električne energije učetverostručile. Kako bi kompenzirala svoje emisije CO₂, poduzeća usto moraju dobiti posebne certifikate, čime se ističe važnost emisije CO₂. Osim toga, teme koje se odnose na utjecaj na okoliš, socijalna pitanja i upravljanje (ESG kriteriji) zahtijevaju od poduzeća da smanje svoj ugljični otisak.

Koje trenutačne izazove vidite u promicanju energetske učinkovitosti i održivosti u proizvodnji? I kako se Festo nosi s njima?

Sven Lensdorf: Ključni je izazov podizanje svijesti o energetskoj učinkovitosti, posebno kad je riječ o komprimiranom zraku. Iako komprimirani zrak čini samo mali dio energetskih troškova, nudi znatan potencijal uštede. Festo to rješava ciljanim savjetovanjima i treninzima radi povećanja svijesti i znanja kupaca. Još jedan izazov je zatvoriti jaz između onoga što je tehnički moguće i trenutačnog stanja u industriji. Mnoga poduzeća nisu svjesna da se njihova proizvodnja, obrada, distribucija i potrošnja komprimiranog zraka mogu poboljšati, čime se štedi energija, ali i produljuje životni vijek strojeva i sustava.

Kako bismo povećali učinkovitost, potičemo svoje klijente da prihvate holistički pristup i sagledaju cijeli sustav. Naš je cilj promovirati sveobuhvatno razumijevanje komprimiranog zraka i električne automatizacije kako bi klijenti mogli poduzeti najbolje korake. Izazovi s kojima se poduzeća sreću složeni su te uključuju i nedostatak resursa, probleme s kapacitetom i, u nekim slučajevima, nedostatak znanja. Zaposlenici su često preopterećeni brojnim zadacima i mogu se usredotočiti samo na neke od njih. Praznine u znanju u određenim područjima također pridonose činjenici da se potrebne mjere ne provode. Festo smatra svojom zadaćom osvijestiti klijente o ovim problemima i podržati ih. Dio toga su naše Festo usluge uštede energije. S pomoću njih poduzeća vrlo brzo mogu postići znatne uštede u području sustava komprimiranog zraka.

Možete li ukratko opisati glavne značajke i ciljeve Festovih usluga uštede energije?

Sven Lensdorf: Festo se smatra predvodnikom u tehnologiji automatizacije, posebno u primjenama komprimiranog zraka, sa širokim rasponom pneumatskih proizvoda kao što su cilindri, ventili, uređaji za održavanje i hvatalice. Međutim, naš pristup nadilazi pojedinačne komponente. Shvatili smo da se optimalna učinkovitost može postići samo holističkim pogledom na sustav. Stoga nudimo sveobuhvatne revizije koje pokrivaju i naše osnovne proizvode, ali i cjelokupnu opskrbu komprimiranim zrakom uključujući kompresore, obradu i distribuciju. Nudimo te usluge iako smo se specijalizirali za pneumatiku i automatizaciju. Uvjereni smo da holistički pristup kad je riječ o savjetovanju stvara najveću dodanu vrijednost za naše klijente. Prepoznavanjem potencijala uštede nudimo rješenja za učinkovitiju upotrebu komprimiranog zraka.

Pri ocjenjivanju cijeloga kruga sustava komprimiranog zraka u našim se revizijama upotrebljavaju važeći tehnički standardi. Oni bilježe potrošnju energije, količinu zraka i razinu tlaka u kompresorskoj stanici i tijekom pneumatske primjene. Ovi neutralni podaci omogućuju nam objektivno savjetovanje. Bez obzira na proizvođača, klijenti mogu odmah vidjeti gdje se nalaze potencijalne uštede. Na temelju prikupljenih podataka mogu donijeti dobro utemeljene odluke o svojim sustavima komprimiranog zraka.

Kako Festove usluge uštede energije konkretno pridonose poboljšanju energetske učinkovitosti?

Sven Lensdorf: Kao prvo, Festove usluge uštede energije nude transparentnost o trenutačnom energetskom statusu poduzeća, bilo kroz opsežne revizije ili posebne provjere održivosti. Klijenti dobivaju kvantificirane podatke o emisijama CO₂ i financijskim gubicima koji su ključni za planiranje ciljanih akcija. Zatim razvijamo detaljne prijedloge za poboljšanje koji ne samo da pokazuju uštedu energije već nude i konkretne korake za implementaciju. Osim toga, veliku važnost pridajemo podizanju svijesti i treninzima zaposlenika svojih klijenata. Naš je cilj promovirati održivi proces učenja koji nadilazi projekt i omogućuje dugoročna poboljšanja energetske učinkovitosti.

Kako vaše usluge pomažu poduzećima u postizanju okolišnih, socijalnih i upravljačkih ciljeva?

Sven Lensdorf: Naše usluge uštede energije imaju za cilj podići svijest o odgovornoj upotrebi resursa, posebno u području komprimiranog zraka. Jasno ističemo da sustavi komprimiranog zraka, ako se ne napajaju obnovljivom energijom, pridonose emisiji CO₂. Znatan dio tih emisija CO₂ proizlazi iz upotrebe komprimiranog zraka. To još samo naglašava odgovornost operatera da minimiziraju svoje emisije CO₂ učinkovitim upravljanjem resursima. Velika poduzeća imaju golem utjecaj na globalni ugljični otisak, a s obzirom na to da je CO₂ glavni pokretač klimatskih promjena, tu postoji posebna odgovornost. To podupiremo savjetovanjem o usklađenosti sa standardima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, osobito standardom ISO 50001, posebno se usredotočujući na sustave komprimiranog zraka. Naš je cilj pomoći klijentima da ispune svoje odgovornosti prema okolišu i postignu održiva poboljšanja.

Možete li nam objasniti dodanu vrijednost i učinak Festovih usluga uštede energije na primjeru jednoga klijenta?

Sven Lensdorf: Prije dvije godine zbog ozbiljnog smo problema curenja u tvornici počeli raditi na projektu za velikog dobavljača automobila. Nakon temeljitog pregleda objekta tijekom četiri tjedna i potrebnih popravaka uspjeli smo smanjiti potrošnju komprimiranog zraka za gotovo 20 %. Taj je rezultat postignut bez ulaganja u nove kompresore ili strukturne promjene, samo ciljanim poboljšanjem na licu mjesta. Naš je rad pokazao da su čak i u visokorazvijenom proizvodnom okružju kao što je Njemačka moguće znatne uštede ako se usredotočite na mjere koje se mogu brzo i jednostavno provesti.

U kojoj mjeri Festove ponude treninga i obrazovanja pridonose promicanju održivosti i energetske učinkovitosti među klijentima?

Sven Lensdorf: Svijest i znanje idu ruku pod ruku, čak i kad su u pitanju učinkovitost i upotreba komprimiranog zraka i pneumatike. Želimo izgraditi to ključno znanje među klijentima i njihovim zaposlenicima. Danas se na fakultetima i sveučilištima sve manje uči o pneumatici, pa želimo zatvoriti tu prazninu u znanju uz pomoć Festo Didactica ili treninga o osnovama automatizacije. Pokazujemo zašto je pneumatika najbolja tehnologija u određenim primjenama. Razumijevanje pravilnog dizajna pneumatskih sustava ključno je za razvoj energetski učinkovitih strojeva i sustava. Stoga smatramo da je zadaća odjela Festo Didactic treninzima stvoriti svijest i potrebna znanja kako bi se dugoročno omogućila učinkovita rješenja.

Kako Festo integrira održivost i društvenu odgovornost u vlastito poslovanje i ponudu usluga?

Sven Lensdorf: Održivost je bitan dio naše proizvodne i logističke lokacije, kao i naše suradnje s dobavljačima. Nudimo opsežan katalog strategija u rasponu od smanjenja i optimizacije materijala za pakiranje do općenitog smanjenja upotrebe materijala. Sve kako bismo do 2024. bili matematički CO₂ neutralni u opsegu 1 i 2. Pritom se dosljedno oslanjamo na implementaciju načela održivosti i usluga, što također preporučujemo svojim klijentima. Sami redovito revidiramo svoje globalne proizvodne lokacije, identificiramo slabe točke i zajedno s našim portalom za usluge uštede energije radimo na promicanju energetske učinkovitosti – implementacijom onoga što preporučujemo i drugima.

Kako bismo intenzivirali svoje napore u održivosti, pridružili smo se Inicijativi Science Based Targets Initiative (SBTi), savezu UNGC-a, CDP-a, WWF-a i WIR-a. Ta inicijativa omogućuje poduzećima da na znanstvenim temeljima smanje svoje emisije stakleničkih plinova kako bi ispunili cilj od 1,5 °C iz Pariškog sporazuma. Pristupanjem se obvezujemo na redovite preglede i transparentno izvještavanje o napretku. Ta predanost donosi i znatnu dodanu vrijednost našim klijentima: aktivno ih podržavamo, uključujući Festove usluge uštede energije, u planiranju i implementaciji energetski učinkovitih rješenja. To im pomaže znatno smanjiti potrošnju energije i troškove dok učinkovitije slijede vlastite ciljeve održivosti.

Koju biste poruku željeli poslati poduzećima koja žele povećati svoje napore u održivosti?

Sven Lensdorf: Poduzeća bi trebala postati svjesna svoje odgovornosti u području održivosti jer ona predstavlja bitnu osnovu za buduće djelovanje. Mnogi su već senzibilizirani, ali postoje područja u kojima treba produbiti angažman. Osobito veliki potrošači energije ciljanim mjerama mogu donijeti znatne pozitivne promjene.

Tehnologije se neprestano razvijaju i otvaraju mogućnosti za održivije i učinkovitije inovacije nego prije. Za to su potrebna hrabrost i volja da se napusti prokušani put, kao i rad s kompetentnim partnerima koji mogu podržati put do održivije budućnosti. Transparentno izvještavanje o održivim mjerama i uspjesima važno je i izvan i unutar poduzeća. Zaposlenici se sve više poistovjećuju s poduzećima koja slijede jasnu misiju i karakteriziraju ih društvena i ekološka posvećenost. Projekti koji nadilaze čisto povećanje profita i pridonose održivosti jačaju osjećaj pripadnosti zaposlenika.

Primjeri kao što su smanjenje ugljičnog otiska, postavljanja električnih punionica ili uporabe fotonaponskih sustava zaposlenicima jasno daju do znanja da njihovo poduzeće daje pozitivan doprinos zaštiti okoliša i motiviraju ih na daljnji angažman u tom području.

Zahvaljujemo g. Svenu Lensdorfu na ovom inspirativnom razgovoru. Njegovi uvidi u izazove i prilike povezane s temom energetske učinkovitosti u proizvodnoj industriji, posebno u kontekstu korištenja komprimiranog zraka, iznimno su vrijedni. Njegova predanost i stručnost u promicanju održivih praksi odražava Festovu snažnu predanost stvaranju svijesti u poduzećima kako bi postale učinkovitiji i odgovorniji dionici na svojim tržištima.