Zašto je tema Bin Picking toliko važna u intralogistici?

Arquemino Lopes Junior: rastuća raznolikost proizvoda, stalni procvat e-trgovine i sve veća složenost logističkih procesa zahtijevaju inteligentne strategije automatizacije. Tvrtke moraju raditi učinkovitije i isplativije kako bi ostale konkurentne u ovom okruženju. Bin Picking automatizirana je ruka intralogistike. Pomoću njega poduzeća mogu precizno i ​​pouzdano uklanjati najrazličitije predmete iz razbacanih ili posloženih spremnika. Ova tehnologija omogućuje optimiziranje protoka materijala i izbjegavanje uskih grla u logističkom lancu.

Koje izazove, prilike i rizike vidite u tom kontekstu?

Arquemino Lopes Junior: veliki izazov jest razviti sustave za hvatanje koji mogu fleksibilno i pouzdano uhvatiti različite predmete. Sustav koji može uhvatiti zaista bilo koji predmet je poput Svetog grala. Raznolikost geometrija i materijala proizvoda predstavlja ogroman izazov za automatizirano hvatanje. Ako proces Bin Pickinga ne teče glatko, brzo se pretvara u usko grlo u intralogistici. Tu postoji rizik zaustavljanja protoka materijala i gubitka učinkovitosti cijelog sustava. Pozitivno je to da će poduzeća koja uspješno integriraju inteligentne sustave Bin Picking u svoje procese učiniti značajan korak naprijed. Osim što optimiziraju svoju učinkovitost, stvaraju i osnovu za opstanak na tržištu koje zahtijeva sve brža i fleksibilnija rješenja.

Po vašem mišljenju, koji su primarni pokretači na tržištu odgovorni za ovakav razvoj?

Arquemino Lopes Junior: internetsko trgovanje zasigurno je jedan od najvećih pokretača trenutnih izazova u intralogistici. Pandemija je dala veliki poticaj e-trgovini, i iako se rast nakon toga donekle ujednačio, trend je i dalje pozitivan i održiv. To znači da stalno rastući broj narudžbi stvara i znatno veću potrebu za obradom u logistici. Taj je razvoj popraćen sve većom raznolikošću proizvoda, što znači da se u procesu Bin Pickinga mora obraditi više različitih geometrija proizvoda i materijala.

Naša očekivanja kao potrošača također igraju ključnu ulogu. Očekujemo da naručeni proizvodi stignu brzo – idealno bi bilo isti dan. To očekivanje pred poduzeća stavlja dodatni izazov još brže obrade već velikih količina u e-trgovini. Upravo na tom mjestu postaje vrlo jasno da je inteligentna i automatizirana tehnologija Bin Pickinga ključna za osiguranje učinkovitosti, brzine i pouzdanosti.

Koji je tehnološki razvoj posebno utjecao na Bin Picking u posljednjih nekoliko godina?

Arquemino Lopes Junior: iz naše perspektive, tri su tehnološka razvoja potpuno promijenila situaciju kad je riječ o Bin Pickingu: utjecaj umjetne inteligencije i strojnog učenja, napredak u obradi slika i prepoznavanju objekata te upotreba podataka u stvarnom vremenu. To je značajno poboljšalo preciznost i fleksibilnost sustava.

Najvažniji cilj i dalje je izračunati savršene točke hvatanja i razviti sustav hvatanja na takozvanom „End of Arm” što je moguće učinkovitije. Kako bismo pogreške sveli na najmanju moguću mjeru, mi u Festu ulažemo svu svoju stručnost iz pneumatske, električne i digitalne automatizacije u pronalaženje rješenja.

S našim širokim portfeljem tehnologija hvatalica, možemo obuhvatiti gotovo svaku primjenu. Posebno bih istaknuo naša prilagođena rješenja. Nastala su kroz ciljanu suradnju s našim kupcima radi razvitka individualno prilagođenih rješenja za hvatalice. U okviru naše razvojne inicijative „Grip it” surađuje čak i prekogranični tim koji je specijaliziran za razvoj posebnih hvatalica.

GripperAI – Intelligent Gripping with Artificial Intelligence​

GripperAI is an innovative software solution from Festo that has been specially developed for bin picking. It enables bin-picking robots and handling systems to pick up disorganized objects of different shapes precisely and flexibly. Thanks to artificial intelligence, the solution learns autonomously, adapts flexibly to new tasks, and thus optimizes the efficiency of your intralogistics. GripperAI can be easily integrated into existing automation environments. Get an overview of the most relevant aspects and interesting insights in our White Paper.​

Download white paper

Kako se podaci iz automatiziranih procesa mogu koristiti za optimizaciju učinkovitosti u intralogistici?

Arquemino Lopes Junior: dobar primjer je prediktivno održavanje (Predictive Maintenance). Uz inovativni softver Festo AX, mnogi naši kupci obrađuju podatke u stvarnom vremenu iz svojih sustava i strojeva te ih analiziraju pomoću umjetne inteligencije. Na taj način smanjuju zastoje do 25 % i održivo povećavaju učinkovitost svoje proizvodnje. Ali i u električnoj se automatizaciji oslanjamo na Festo AX. Analizom potrošnje energije elektromotora možemo vidjeti kako je radio tijekom dana. Skokovi u potrošnji energije često ukazuju na povećane zahtjeve za okretnim momentom i mehaničke probleme. Pomoću softvera Festo AX identificiramo uzroke pada performansi u ranoj fazi i sprječavamo potencijalne smetnje prije nego što postanu problem. Podaci u stvarnom vremenu također nam daju dragocjen uvid u to jesu li sve komponente optimalno odabrane i veličine. Na taj se način može povećati učinkovitost, trošenje svesti na najmanju moguću mjeru, produžiti životni vijek sustava i smanjiti operativne troškove.

Kako Festo podržava zahtjeve moderne intralogistike sa softverom GripperAI?

Arquemino Lopes Junior: GripperAI je apsolutna inovacija za Bin Picking. Ovim revolucionarnim softverskim rješenjem omogućujemo robotima i sustavima rukovanja precizno i ​​fleksibilno hvatanje neposloženih predmeta različitih oblika i veličina – čak i ako nisu uredno posloženi. Naše rješenje upotrebljava umjetnu inteligenciju, posebno strojno učenje, za autonomnu prilagodbu promjenjivim zadacima hvatanja i kontinuiranu optimizaciju učinkovitosti procesa Bin Pickinga. Više nisu potrebni CAD predlošci za konfiguraciju kamere ili dugotrajno podučavanje robota. GripperAI samostalno prepoznaje objekte i na temelju situacije izračunava najbolje točke hvatanja. To rješenje čini posebno fleksibilnim i značajno smanjuje ručni napor.

U testovima je na jednostavnim zadacima GripperAI postigao stopu uspješnosti od gotovo 100 %. Čak i u složenim scenarijima s neposloženim objektima i u kaotičnim okruženjima, stope uspjeha bile su slično visoke. To pokazuje koliko se dinamički softver može prilagoditi različitim zahtjevima.

Hvatalica podržana umjetnom inteligencijom za fleksibilne procese

Postavite novo mjerilo u učinkovitosti svoje intralogistike s inovativnom umjetnom inteligencijom. Festova rješenja omogućuju potpuno automatsko hvatanje neposloženih predmeta različitih oblika i veličina. GripperAI inovativno je softversko rješenje poduzeća Festo razvijeno posebno za Bin Picking u intralogistici.

Doznajte više

Gdje se GripperAI već koristi i kakav se daljnji razvoj planira?

Arquemino Lopes Junior: trenutačno GripperAI upotrebljavamo u raznim pilot i istraživačkim projektima za testiranje novih funkcija i primjena. U suradnji s logističkim poduzećima testiramo tehnologiju hvatanja različitih dijelova – od malih predmeta poput USB štapića ili limenki do teških kutija.

Planirana proširenja imaju za cilj dodatno povećati sposobnost učenja i prilagodljivost softvera. To uključuje i integraciju dodatnih senzora i tehnologija za obradu slike za daljnju optimizaciju preciznosti i učinkovitosti procesa zahvata. Posebno ističemo naš istraživački projekt FLAIROP. Ovdje ispitujemo kako hvatalice možemo učiniti još fleksibilnijima i inteligentnijima upotrebom integriranih kamera i distribuirane umjetne inteligencije. Cilj nam je upotrijebiti podatke iz treninga na različitim lokacijama, a da pritom ne otkrijemo osjetljive podatke poduzeća.

Što biste preporučili poduzećima koja žele integrirati Bin Picking u svoje procese?

Arquemino Lopes Junior: obavezno odaberite partnera koji raspolaže širokim stručnim znanjem u automatizaciji i opsežnim portfeljem u području tehnologije hvatalica. To je jedini način za razvoj rješenja koja zadovoljavaju specifične zahtjeve primjene. Standardna rješenja često dolaze do svojih granica, posebno u području Bin Pickinga. Individualni zahtjevi i okolnosti toliko su različiti u mnogim područjima primjene da su prilagođeni pristupi postaju sve ključniji. Stoga bi i vaš partner trebao biti spreman zajedno s vama razvijati individualna rješenja.

Budući da se mnogi strojevi često koriste u različitim zemljama, bitno je i da partner za automatizaciju bude zastupljen u cijelom svijetu. To jamči dostupnost rezervnih dijelova, ali i besprijekoran rad sustava.

I jedna od vjerojatno najvažnijih preporuka jest odabrati partnera koji radi na razvoju u svim područjima tehnologije i nudi sve iz jednog izvora – bilo da se radi o pneumatskim, električnim ili digitalnim rješenjima. Koja će se tehnologija upotrijebiti uvijek ovisi o zahtjevima dotične primjene. Partner koji je stručan u svim područjima može vam najbolje pomoći u razvoju prave strategije automatizacije za vaše procese.

Željeli bismo zahvaliti Arqueminu Lopesu Junioru na inspirativnom razgovoru i opširnim informacijama o važnosti Bin Pickinga u intralogistici. Njegova stručnost i dugogodišnje iskustvo dali su nam važne uvide u to kako poduzeća mogu postići značajna povećanja učinkovitosti pomoću automatiziranog „zahvaćanja u kutije”.