Kad osoba koja rukuje tekućinom dozira niz tekućih alikvota, dobiveni volumen tekućine uvijek se malo razlikuje od predviđenoga ciljanog volumena. Odstupanja se mogu pojaviti i u preciznosti i točnosti.
Preciznost je mjera stupnja varijacije međusobnih odstupanja pojedinačno izmjerenih volumena u okviru ciklusa doziranja. To je mjera volumetrijske ponovljivosti pri doziranju alikvota tekućine. Često se izražava u obliku koeficijenta varijacije (CV), koji se definira kao omjer standardnog odstupanja i srednje vrijednosti svake serije.
Točnost opisuje odstupanje stvarnog volumena doziranja od ciljanog volumena. Na primjer, ako korisnik želi dozirati reagens s ciljanim volumenom od 100 nl, a dozator isporučuje stvarni volumen od 103 nl, točnost je +3 nl ili +3 %.
Jednostavno rečeno, preciznost opisuje slučajnu pogrešku ili blizinu svakoga alikvotnog volumena. Točnost opisuje sustavnu pogrešku ili koliko je srednja vrijednost alikvota blizu ciljnom volumenu.
Rado ćemo vam pomoći. Brzo i jednostavno. U tu svrhu jednostavno
ispunite obrazac za kontakt na ovoj internetskoj stranici. Radujemo se vašoj poruci!