Uz ventile VEAD i VEFC potrošnja dušika pri ispiranju FOUP spremnika može se smanjiti do 75 %. Ova su rješenja posebno dizajnirana za aplikacije za doziranje inertnih plinova, a nude prednosti kao što su visoka dinamika, nisko stvaranje čestica i dug radni vijek.


Kao tehničku inovaciju Festo primjenjuje piezoelektrične savijače u tim regulatorima. Ova tehnologija omogućuje kontinuiranu, preciznu kontrolu ventila primjenom napona. Primjenom učinkovite piezo tehnologije smanjuje se i potrošnja energije. Sve u svemu, možete uštedjeti do 18 % ukupne potrošnje dušika i smanjiti emisije CO2 za gotovo 1/5.