Energetska učinkovitost važan je čimbenik uspjeha svakog proizvodnog poduzeća. Kako biste je ocijenili kad je riječ o sustavima komprimiranog zraka?

Heiko Fleischhacker: Energetska učinkovitost ključna je za konkurentnost i održivost svakog poduzeća. Kad promatram sustav komprimiranog zraka, uvijek primijetim da je fokus često samo na potrošnji energije. Mnoga se poduzeća već oslanjaju na energetski učinkovitu rasvjetu ili fotonaponske sustave – no potencijal u sustavu komprimiranog zraka često se zanemaruje.

Pri razmatranju energetske učinkovitosti u komprimiranom zraku obično se ograničavaju na kompresore. Rasprave o visokim troškovima često su usmjerene na proizvodnju komprimiranog zraka. Morate analizirati cijeli sustav komprimiranog zraka – od proizvodnje do upotrebe komprimiranog zraka. Taj djelomični prikaz znači da vrijedan potencijal uštede ostaje neiskorišten.

Što mislite koji su razlozi takvog nepotpunog razmatranja?

Heiko Fleischhacker: : Proizvodnja, distribucija i obrada komprimiranog zraka na energetski učinkovit način složena je. Iako su mnogi klijenti stručnjaci za vlastite proizvodne procese, ipak imaju ograničeno znanje o sustavima komprimiranog zraka kojima se koriste. Mnogi klijenti ne znaju koje vijke za namještanje trebaju namjestiti i kojim redom kako bi postigli održivo povećanje svoje učinkovitosti – to je moje iskustvo kao revizora. Predstavnici upravljanja energijom i osoblje za održavanje često nemaju potrebno stručno znanje o pneumatici. Optimizacija komprimiranog zraka daleko nadilazi uklanjanje curenja. Zahtijeva široku tehnološku stručnost i holističko razumijevanje sustava komprimiranog zraka – od kompresorske stanice do pneumatskih primjena. Primjer: prije nekoliko tjedana proveo sam reviziju u poznatom farmaceutskom poduzeću. Proizvodili su komprimirani zrak posebno visoke kvalitete. Ali nikada nije bilo upitno je li to doista potrebno za proizvodni proces. Uz male prilagodbe kvalitete komprimiranog zraka postigli smo posebno brze i održive uštede energije. To još jedanput jasno upućuje na ključno sveobuhvatno razmatranje sustava komprimiranog zraka, zahtjeva za komprimiranim zrakom i duboko razumijevanje pneumatike.

Možete li nam objasniti što je to revizija energetske učinkovitosti komprimiranog zraka i što proizvodna poduzeća time dobivaju?

Heiko Fleischhacker: Revizija energetske učinkovitosti komprimiranog zraka holistička je procjena sustava komprimiranog zraka u poduzeću – od sobe s kompresorom do pneumatske primjene. Cilj je otkriti neučinkovita područja i mogućnosti uštede energije. Time bi se smanjili troškovi i emisije CO₂, povećala produktivnost i poboljšala održivost. Revizijom poduzeće dobiva vrijedne uvide i odgovore u nekoliko ključnih područja. Transparentno pokazuje koliko se učinkovito stvara komprimirani zrak, koliko se dobro koriste kompresori poduzeća i koliko učinkovito komprimirani zrak prolazi kroz sustav. Time se identificira potencijal za poboljšanje infrastrukture.

Istodobno, revizija daje važne informacije o kvaliteti komprimiranog zraka. To je ključno za ispunjavanje proizvodnih zahtjeva i osiguranje pouzdanih performansi stroja. Revizija pokazuje i koliko se komprimirani zrak učinkovito upotrebljava u različitim primjenama. Na kraju poduzeća dobiju detaljno izvješće s preciznim podacima i prioritiziranim preporukama za djelovanje koje se mogu upotrijebiti za optimizaciju cijelog sustava komprimiranog zraka. To konačno izvješće koje uključuje sve rezultate mjerenja može se upotrebljavati za upravljanje energijom u skladu sa standardom ISO 50001.

Naglašavate holističku procjenu sustava komprimiranog zraka. Zašto mislite da je to tako važno?

Heiko Fleischhacker: Uvijek poduzeća koja žele optimizirati svoje sustave komprimiranog zraka upućujem na strukturirani pristup. Budući da različite komponente funkcioniraju u izravnoj ovisnosti jedna o drugoj, holistička procjena sustava komprimiranog zraka je ključna. Selektivne promjene na jednome mjestu uvijek utječu na performanse i učinkovitost cijelog sustava. Optimalno dimenzionirana kompresorska stanica gubi svoje prednosti učinkovitosti ako curenje i neprikladna priprema komprimiranog zraka ponište te prednosti.

Jednostavnim riječima: energetska učinkovitost sustava komprimiranog zraka može se uspješno kontrolirati samo uz holistički pristup. Revizijom energetske učinkovitosti komprimiranog zraka možete stvoriti potrebnu informacijsku bazu. I jednako važno: dobivate i jasnu preporuku za radnje u vezi s ispravnim redoslijedom mjera optimizacije.

Kad je smisleno provesti reviziju energetske učinkovitosti komprimiranog zraka?

Heiko Fleischhacker: Revizija u načelu uvijek ima smisla ako poduzeće želi dobiti neutralnu procjenu i točan status quo o trenutačnom stanju svojih sustava komprimiranog zraka. Osobito u sklopu standarda DIN ISO 50001 preporučujem poduzećima provođenje revizije kako bi ocijenile svoje sustave komprimiranog zraka. Na temelju toga poduzeća mogu vrlo ciljano i ekonomično ispuniti zakonske i normativne zahtjeve. Istodobno je moguće kontinuirano poboljšavati vlastitu energetsku učinkovitost. Osim toga, sve češće primamo upite poduzeća koja bi željela doznati više o energetskoj učinkovitosti svojih ažuriranih strojeva i sustava prije i nakon velikih promjena. Na primjer, montaža novih kompresora ili postavljanje novih proizvodnih linija. U oba slučaja, revizija pruža izvrsnu osnovu za poboljšanu operativnu učinkovitost. Postoje jasne naznake za to gdje je moguće povećati pouzdanost sustava – često jednostavnim sredstvima.

Možete li nam dati konkretan primjer klijenta, u kojem je revizija energetske učinkovitosti komprimiranog zraka dovela do održivih poboljšanja?

Heiko Fleischhacker: Dobar primjer učinkovitosti naših revizija energetske učinkovitosti komprimiranog zraka je poduzeće Mativ Inc. U njihovu je slučaju konstrukcija kompresora bila netočno dimenzionirana i nije bilo upravljanja kompresorom na višoj razini. Naknadnom ugradnjom uspjeli smo mnogo preciznije prilagoditi vrijeme rada kompresora stvarnim zahtjevima za tlakom zraka. To je na održiv način poboljšalo kontrolu tlaka i energetsku učinkovitost. Osim toga, ta je prilagodba smanjila rizik od fluktuacija tlaka i stabilizirala performanse sustava. Sustavnim uklanjanjem curenja također smo stvorili daljnji potencijal uštede. Sve ove mjere dovele su do održivih poboljšanja. Smanjili su troškove energije i, prije svega, produljili životni vijek sustava.

Dakle, revizija pomaže u poboljšanju energetske učinkovitosti strojeva i sustava, ali i produljuje njihov životni vijek?

Heiko Fleischhacker: Da, apsolutno! Troškovi održavanja i popravka često su povezani s neispravnim dizajnom sustava komprimiranog zraka. U mnogim našim revizijama primijetio sam da strojevi koji se upotrebljavaju na dobar način mogu raditi više od 20 godina. Ako dizajn nije ispravan, stroj može završiti svoj životni vijek nakon samo 5 godina. Ciljanim optimizacijama i redovitim provjerama u sklopu revizije izbjegavaju se takve skupe situacije i može se znatno poboljšati ukupna izvedba sustava.

Što se točno podrazumijeva pod neutralnošću revizora i zašto je ona toliko važna pri provođenju revizija?

Heiko Fleischhacker: Poduzeća moraju vjerovati da su rezultati njihovih revizija istinit i pošten prikaz njihovih sustava i procesa. Neutralnost je ključna jer izravno utječe na vjerodostojnost i prihvaćanje rezultata revizije. Ovlašteni revizori poput mene predani su neutralnosti. To znači djelovati neovisno i objektivno – nije nam dopušteno zastupati osobne ili poslovne interese. Zato veliku važnost pridajemo usklađenosti sa standardom DIN ISO 11011, koji postavlja posebne zahtjeve za energetske preglede u sustavima komprimiranog zraka.

Zašto Festo nudi revizije energetske učinkovitosti komprimiranog zraka?

Heiko Fleischhacker: Mnogi klijenti cijene nas zbog naše dugogodišnje stručnosti u automatizaciji s pneumaticima i elektrikom. Već pri razvoju pojedinih komponenti veliku pozornost posvećujemo energetskoj učinkovitosti. Međutim, sveobuhvatan pogled na cjelokupne sustave poduzeća nudi najveću korist za naše klijente. Ovdje se može otkriti potencijal uštede i razviti rješenja za učinkovitiju upotrebu komprimiranog zraka. Festove usluge uštede energije nude zainteresiranim poduzećima prilagođeni raspon usluga. On seže od analize trenutačnog statusa do predlaganja rješenja i konkretnih mjera optimizacije za sustave komprimiranog zraka i sustave na licu mjesta.

Transparentnost počinje s revizijom

Nakon audita energetske učinkovitosti komprimiranog zraka u Festu, svi rezultati – od profila potrošnje u kompresorskoj sobi do kvalitete komprimiranog zraka i lociranih curenja – dostupni su vam centralno na Portalu usluga uštede energije. To osigurava da potencijal uštede i mjere ostanu trajno sljedivi – i da se mogu pratiti na strukturiran način.

Zahtjev za reviziju

Koji završni poziv na promišljanje možete dati u vezi s energetskom učinkovitošću?

Heiko Fleischhacker: Energetska učinkovitost počinje u fazi dizajna i planiranja strojeva i sustava. Važno je razumjeti gdje je najbolje postaviti terminal ventila i kakav utjecaj na moju potrošnju energije ima to jesu li crijeva kraća ili dulja. Smatram da je ključno da poduzeća od samog početka budu svjesna dugoročnog potencijala uštede. Na primjer, stroj s integriranim zapornim ventilima može biti skuplji pri kupnji, ali se može brzo isplatiti tijekom životnog ciklusa znatnim uštedama energije. Svojim klijentima pružamo vrlo iscrpne savjete od samog početka projekta. Za to upotrebljavamo, među ostalim, napredne alate za simulaciju i digitalne instrumente za planiranje kako bismo osigurali učinkovitu konfiguraciju sustava za budućnost. Tim ranim i detaljnim planiranjem podržavamo svoje klijente u razvoju sustava koji su snažni i energetski učinkoviti.

Željeli bismo zahvaliti Heiku Fleischhackeru na inspirativnom razgovoru i opširnim informacijama o važnosti i provedbi revizija energetske učinkovitosti komprimiranog zraka u proizvođačkoj industriji. Njegova stručnost i dugogodišnje iskustvo dali su nam važne uvide u to kako poduzeća mogu postići znatne uštede energije i povećanja učinkovitosti holističkim razmatranjem svojih sustava komprimiranog zraka.