A) PCR test
Na temelju PCR testa (lančana reakcija polimeraze) može se utvrditi imate li COVID-19. Brisevi nosa i grla trenutačno se šalju u laboratorije, gdje tehničari utvrđuju sadržava li određeni uzorak novi koronavirus tako što izoliraju virusnu RNK prevođenjem u DNK, a zatim s pomoću PCR testa umnožavaju DNK do količine koje je moguće otkriti. Metoda ima nekoliko nedostataka, uključujući ograničeni broj testnih jažica na PCR pločici – obično 96 ili 384 – i vrijeme koje je potrebno za sintetiziranje milijuna jedinstvenih odsječaka DNK, zvanih početnica, potrebnih za dupliciranje genetskog materijala virusa.
B) Test na antitijela
Drugi test je test na antitijela, koji se često naziva i serološki test. Antitijela su mali proteini koje proizvodi naš imunosni sustav i uglavnom se nalaze u našoj krvi. Neka od tih protutijela napadaju i neutraliziraju virus. Otprilike pet do deset dana nakon infekcije virusom SARS-CoV-2 imunosni sustav tijela proizvede niz protutijela, od kojih neka mogu učiniti virus bezopasnim ili ga neutralizirati. Ona u našim tijelima ostaju mjesecima ili čak godinama nakon toga, i dalje nas štiteći. Visoka razina odgovarajućih antitijela u ljudskom tijelu upućuje na preboljenu bolest COVID-19 kao i na određenu razinu imuniteta. Istraživači žele identificirati ta antitijela kako bi ih se moglo upotrijebiti za razvoj liječenja, ali i za utvrđivanje tko je već imun na virus COVID-19.
Na početku pandemije kao što je ova važno je utvrditi tko ima virus kako bi se ograničilo njegovo širenje u zajednici. PCR testovi mogu pomoći u ovoj fazi kako bi se omogućili postupci izolacije, smanjio osnovni reprodukcijski broj (R0) i usporio prijenos bolesti. Oni su najvažniji alat u kontroli zaraze virusom. Kako pandemija napreduje, testiranje na antitijela postat će sve važnije. Ovi testovi mogu pomoći u razumijevanju kako se epidemija širi u populaciji i koja je razina imuniteta postignuta u populaciji. Opsežno testiranje može pomoći u tome da se važni radnici vrate na posao, čime će se zaštititi ranjivije skupine i na kraju ukinuti izolaciju.
Tehnologija može pomoći u borbi protiv ovakve pandemije. Jedinstven portfelj rješenja za rukovanje tekućinama poduzeća Festo omogućuje proizvođačima strojeva za laboratorijsku opremu i dijagnostičkim tvrtkama izradu skalabilnih uređaja za in vitro dijagnostiku s velikom propusnošću.
S komponentama i inteligentnim podsustavima za laboratorij Festo isporučuje rješenja za automatizaciju tipičnih testnih postupaka kao što su rukovanje epruvetama s uzorcima, pipetiranje i raspršivanje puferskih otopina ili RNA.
Proizvodi za automatizaciju laboratorija poduzeća Festo dokazali su se u praksi i dizajnirani su za najzahtjevnije industrijske primjene. Pri razvoju komponenti Festo se usredotočio na visoku razinu propusnosti, preciznosti i točnosti, pri čemu je CV (koeficijent varijacije) manji od 3 %.
Visok stupanj standardizacije i skladištenja osigurava visoku razinu dostupnost komponenti.
To omogućuje brzu uspostavu i prema potrebi proširenje kapaciteta za testiranje kako bi se zajamčila dostupnost i pouzdanost testova za COVID-19.