Unlock the future of AI-driven maintenance – and make the right choice​

Choosing between building your own AI solution or buying a proven one can define your success in predictive maintenance. But without a clear strategy, companies risk high costs, long development times, and missed opportunities.​

In this guide you will discover:​

✅ How to make informed Make-or-buy decisions in an industrial environment​

✅ The specific decision criteria for software and AI applications​

✅ If standardised AI Apps are a solution for OEMs and End Users​

Download now and take the first step toward smarter, AI-powered maintenance decisions​

Kako se umjetna inteligencija koristi u proizvodnji?

Za razliku od opće umjetne inteligencije, umjetna inteligencija u proizvodnji usredotočuje se na specifična područja primjene kao što su kontrola kvalitete, prediktivno održavanje, optimizacija procesa i robotika. Umjetna inteligencija u proizvodnji odnosi se na korištenje algoritama i strojnog učenja za automatizaciju složenih zadataka, prepoznavanje obrazaca i predviđanja. To uključuje analizu i obradu velikih količina podataka iz strojeva i sustava.

Ali zašto bi poduzeća trebala koristiti umjetnu inteligenciju u proizvodnji?

Jedan primjer je da se anomalije u stroju mogu otkriti u stvarnom vremenu analizom njihovih podataka. Korištenjem umjetne inteligencije u industriji možete omogućiti prediktivno održavanje, osigurati kvalitetu proizvoda (prediktivna kvaliteta) i učinkovitije koristiti resurse (prediktivna energija).

Primjena strojnog učenja u proizvodnji

Strojno učenje (ML) tehnološka je okosnica umjetne inteligencije u proizvodnji. Za razliku od sustava temeljenih na pravilima, ML modeli uče iz povijesnih i podataka i podataka u stvarnom vremenu o proizvodnji te kontinuirano poboljšavaju svoja predviđanja. To ih čini posebno vrijednima u dinamičnim okruženjima gdje se procesi i uvjeti često mijenjaju.

Tipične primjene uključuju prediktivno održavanje, gdje algoritmi otkrivaju obrasce trošenja u strojevima prije nego što dođe do kvarova, i kontrolu kvalitete, gdje sustavi računalnog vida identificiraju nedostatke brže i pouzdanije od ručnih inspekcija. ML se koristi i za optimizaciju procesa - na primjer, prilagođavanje parametara u stvarnom vremenu radi smanjenja potrošnje energije ili stabilizacije kvalitete proizvodnje. Još jedno obećavajuće područje je optimizacija lanca opskrbe, gdje strojno učenje analizira fluktuacije potražnje, rokove isporuke i dostupnost materijala kako bi stvorilo otpornije i isplativije procese.

Snaga strojnog učenja leži u njegovoj skalabilnosti: nakon što se obuče, modeli se mogu primijeniti u više pogona ili proizvodnih linija, što tvrtkama omogućuje standardizaciju najboljih praksi na globalnoj razini. Istovremeno, algoritmi se prilagođavaju lokalnim uvjetima i nastavljaju učiti sa svakim novim skupom podataka.

Za poduzeća to znači ne samo manje zastoja i niže troškove, već i veću fleksibilnost i konkurentnost. Integracija strojnog učenja u proizvodne sustave stoga je odlučan korak prema istinski proizvodnji vođenoj podacima.

Koje su prednosti umjetne inteligencije u industriji?

Evo zašto bi tvrtke trebale koristiti UI softver:

  • Povećana produktivnost i ukupna učinkovitost opreme (OEE)
  • Transformacija strategije održavanja prema održavanju temeljenom na stanju
  • Smanjeni troškovi, npr. za energiju i proizvodnju
  • Poboljšana sigurnost na radu
  • Konkurentska prednost kroz diferencijaciju od konkurencije
  • Poboljšana kvaliteta
  • Manje neplaniranih zastoja

Prednosti umjetne inteligencije u proizvodnji su višestruke. Na primjer, UI rješenja poput prediktivnog održavanja mogu se koristiti za prepoznavanje kvarova prije nego što dovedu do skupih kvarova. Ako se pojave problemi, mjere održavanja mogu se odmah poduzeti. Izbjegava neplanirane kvarove, smanjuje troškove održavanja i povećava produktivnost poduzeća. Osim toga, podaci također doprinose sigurnosti na radu jer se do određene mjere može otkriti zamor materijala, čime se sprječavaju opasne situacije.

Još jedna velika prednost umjetne inteligencije u industriji je poboljšanje kvalitete proizvoda. Korištenjem umjetne inteligencije poduzeća mogu otkriti i ispraviti nedostatke i pogreške u ranoj fazi, čime se smanjuje broj odbacivanja i ponovnih radova. To dovodi do većeg zadovoljstva kupaca i pozitivnog imidža poduzeća.

Zato je prediktivna sposobnost još jedan važan aspekt umjetne inteligencije. Analizom velikih količina podataka, algoritmi umjetne inteligencije mogu prepoznati trendove i obrasce koje bi drugi stručnjaci inače propustili. To omogućuje poduzećima donošenje informiranih odluka i bolje upravljanje budućim izazovima.

Korištenje umjetne inteligencije u industriji: vodič korak po korak

Korištenje umjetne inteligencije u industriji zahtijeva pažljivo planiranje i pripremu. Važno je odabrati pravu UI tehnologiju koja odgovara specifičnim zahtjevima poduzeća. Treba uzeti u obzir aspekte poput skalabilnosti, fleksibilnosti i kompatibilnosti podataka. Zahvaljujući velikom broju UI projekata koje smo dovršili u industriji, možemo pružiti vrijedne uvide i pokazati što treba uzeti u obzir pri korištenju UI-ja u industriji.

1. Odluka o izradi ili kupnji:
Prije nego što se UI rješenje može koristiti, poduzeća moraju odlučiti žele li ga razviti interno ili ga kupiti eksterno. Tijekom procesa donošenja odluka moraju uzeti u obzir svoje specifične zahtjeve, resurse i proračune. Koliko želimo potrošiti na rješenje? Imamo li dovoljno stručnjaka s iskustvom u području umjetne inteligencije, znanosti o podacima, IT-a i proizvodnje itd.?

Pronalaženje odgovora nije uvijek lako. U našem vodiču za izradu ili kupnju UI rješenja možete saznati više o tome; on pruža kontrolni popis za određivanje kad je interno rješenje ili kupnja vanjskog rješenja bolja opcija.

2. Prikupljanje podataka:
Moraju se identificirati relevantni izvori podataka u proizvodnji, npr. senzori, zapisnici strojeva i podaci kontrole kvalitete. Povezivanje podataka mora biti osigurano.

3. Obrada i analiza podataka:
Za učinkovito korištenje umjetne inteligencije važno je imati dovoljno visokokvalitetnih podataka. To treba očistiti, strukturirati i pripremiti kako bi ih algoritmi umjetne inteligencije mogli obraditi. Cilj je identificirati obrasce i korelacije u podacima.

4. Integracija:
UI rješenje mora se integrirati u postojeće proizvodne sustave. Provode se sveobuhvatna testiranja kako bi se osiguralo da sve funkcionira glatko i da se podaci mogu obrađivati u stvarnom vremenu.

5. Trening:
UI modeli se treniraju sa svim prikupljenim podacima. Važno je redovito pregledavati i prilagođavati proces obuke kako bi se poboljšala točnost i performanse UI modela. To osigurava da se uvijek postižu najbolji rezultati.

Ovaj vodič korak po korak pruža vam čvrstu osnovu za implementaciju umjetne inteligencije u vaše proizvodne procese. Umjetna inteligencija nudi ogroman potencijal za optimizaciju vaše proizvodnje i povećanje vaše konkurentnosti.

Primjeri: korištenje umjetne inteligencije u industriji

Kako bismo ilustrirali kako se umjetna inteligencija može koristiti u industriji, sad ćemo pogledati neke konkretne primjere iz stvarnog života. Ta su poduzeća odlučila kupiti UI rješenje i požnjela su plodove.

  • Tvrtka u automobilskoj industrijikoristila je Festo AX Industrial Intelligence za poboljšanje dostupnosti strojeva i osiguranja kvalitete u proizvodnji karoserija u bijeloj boji. Korištenjem UI algoritama moguće je identificirati problem, poput gubitka komprimiranog zraka, u stvarnom vremenu i odmah poduzeti mjere. To je značajno smanjilo broj odbačenih proizvoda i ponovne obrade, što je rezultiralo znatnim uštedama troškova. Neplanirani zastoji smanjeni su za 25%, a Prosječno vrijeme popravka (MTTR) za 20 %.
  • Drugo poduzeće u industriji poluvodičakoristio je Festo AX Industrial Intelligence kako bi maksimiziralo kvalitetu svojih pločica. Zahvaljujući analizi umjetne inteligencije, tipični izvori pogrešaka u procesima piljenja (npr. hrapave površine) otkriveni su unaprijed. To je brzo dovelo do pokretanja mjera osiguranja kvalitete. Poduzeće je uštedjelo 100.000 € godišnjezbog smanjenog otpada po liniji.

Sažetak i izgledi

Korištenje umjetne inteligencije u industriji može otključati ogroman potencijal. Nudi poduzećima širok raspon prednosti, kao što su povećana učinkovitost, smanjenje troškova i bolja osnova za donošenje odluka.

Budućnost umjetne inteligencije u industriji je obećavajuća. Kako se tehnologije umjetne inteligencije nastavljaju razvijati i svijest o njihovom potencijalu raste, upotreba umjetne inteligencije u industriji nastavit će se povećavati. Poduzeća bi se trebala rano pozabaviti tom temom i iskoristiti prilike koje umjetna inteligencija nudi kako bi mogla razviti inovativna rješenja i ostati konkurentna. Na tržištu već postoje standardizirana AI rješenja za različite primjene, poput prediktivnog održavanja cilindara. Oni se mogu povezati, što uvođenje umjetne inteligencije u industriju čini jednostavnim i praktičnim.

Primjeri iz stvarnog života pokazuju kako poduzeća već imaju koristi od umjetne inteligencije u proizvodnji. Morate dobro razmisliti hoćete li kupiti UI rješenje ili razviti vlastito. Kupnja UI rješenja od stručnjaka nudi prednosti poput brze implementacije, provjerenih algoritama i jednostavnog korisničkog sučelja. Važno je pažljivo odvagnuti odluku o proizvodnji ili kupnji te uzeti u obzir specifične zahtjeve i resurse poduzeća.