Autonomno generiranje tlaka i vakuuma

Projektanti uređaja na komprimirani zrak za tekućine uvijek moraju u obzir uzeti vanjske izvore komprimiranog zraka. Sustavi za rukovanje tekućinama obično zahtijevaju stalni dovod zraka. Opskrba se najčešće radi preko zidnog priključka, ali to ograničava fleksibilnost sustava. Zbog naknadne ugradnje vodova za dovod zraka dolazi do većih troškova.

Festo je stoga razvio modul za generiranje tlaka i vakuuma zahvaljujući kojem dovod komprimiranog zraka opskrbnim vodovima postaje suvišan. Ovaj kompaktni podmodul sastavni je dio sustava za rukovanje tekućinama. Generator se puni do određenog tlaka i vakuuma. Kad razine padnu ispod utvrđenog praga, napajanje se aktivira radi ponovnog punjenja. Do toga dolazi s pomoću raznih senzora, pumpe i razdjelnika.

Višestruko doziranje sa spremnikom i vagom

Za višestruko doziranje s maksimalnom preciznošću ponavljanja Festo je dizajnirao posebnu kanalnu ploču sa spremnikom za glavu za doziranje VTOE. To omogućuje aspiraciju do 2 ml tekućine. Glava za doziranje radi u kombinaciji s vagom koja se nalazi ispod mikrotitarske pločice. Vaga omogućuje zatvoren krug povratne sprege za proces doziranja. Zahvaljujući primjeni kontinuirane povratne informacije vrijeme otvaranja ventila može se precizno namjestiti kako bi se postigle točne brzine doziranja.

Nakon aspiracije volumena potrebnog za ukupnu dozu tekućina se tijekom tri faze ubrizgavanja dozira u svaku jažicu. Najveći dio tekućine ispusti se tijekom prve, duge injekcije. Drugo je ubrizgavanje kraće i bliže željenom volumenu. Zadnje ubrizgavanje vrlo je kratko kako bi se točno postigla količina punjenja. Točno znači da se na ovaj način mogu postići točnosti veće od 1 % CV.

Jednostavno postavljanje i rukovanje

Ovo rješenje uključuje i grafičko korisničko sučelje (GUI). Omogućuje laboratorijima izvođenje testova prema individualnim zahtjevima bez potrebe za ponovnim postavljanjem sustava. S pomoću korisničkog sučelja korisnik može npr. odabrati iz koje će se bočice aspirirati, koliko tekućine ispustiti u svaku jažicu mikrotitarske pločice i koliko jažica ispuniti u određenom redu. Tijekom doziranja tekućine korisničko sučelje uživo prikazuje vagu radi prikaza količine ispuštene tekućine. Količina tekućine koristi se za izračunavanje prosječne mase i koeficijenta varijacije (CV) doziranja.

S pomoću korisničkog sučelja korisnik može pristupiti dodatnim značajkama kao što je ispiranje tekućine u kanalnoj ploči dok ne ostane samo zrak ili čišćenje kanalne ploče usisavanjem i ispiranjem otopine za čišćenje.

Iskusite inovativno rukovanje tekućinom

Sustav opisan u ovom članku rezultat je suradnje između Festa TEC Boston, razvojnog centra Festo LifeTecha u Sjevernoj Americi i sjedišta Festa u Njemačkoj. U videu možete vidjeti sve podmodule na djelu. Kompaktna planarna površinska portalna platforma EXCM s konceptom paralelnog kinematičkog pogona osigurava brze i precizne pokrete.

Perspektiva

Tim u TEC Bostonu već planira sljedeći korak: modul za generiranje tlaka i vakuuma koji se može instalirati prema načelu „priključi i koristi”, čime se znatno skraćuje vrijeme postavljanja.