Što je komunikacijski protokol – i zašto je toliko popularan

Komunikacijski protokoli definiraju kako terenski uređaji - senzori, aktuatori ili roboti - razmjenjuju podatke s kontrolerima poput PLC-a ili rubnih računala. Smanjuju ožičenje, štede vrijeme instalacije i smanjuju rizik od pogrešaka, a istovremeno omogućuju pametnije i pouzdanije strojeve. Pomoću protokola, uređaji dijele dijagnostiku, status ulazno/izlaznih operacija i podatke o performansama, podržavajući daljinsko praćenje, analitiku temeljenu na umjetnoj inteligenciji, usluge u oblaku i nove poslovne modele koji potiču učinkovitost i inovacije usluga.

Kratka povijest PLC-a i komunikacijskih protokola

PLC-ovi su se isprva oslanjali na RS232 serijske veze za spajanje uređaja poput monitora ili pisača. Krajem 1980-ih, tehnologija sabirnice zamijenila je složeno paralelno ožičenje digitalnim prijenosom, kasnije standardiziranim u IEC 61158. Od 1999. raznoliki sustavi sabirnica su se široko koristili, a protokoli temeljeni na Ethernetu, djelomično u stvarnom vremenu tvore sljedeću generaciju. Danas, povezivost u oblaku, podatkovna jezera i IT/OT konvergencija definiraju modernu industrijsku komunikaciju - pri čemu je sigurnost sada ključna briga.

IT/OT konvergencija povezuje uredski Ethernet i industrijski Ethernet

Informacijska tehnologija (IT) upravlja podacima i aplikacijama, kao što su informacijski sustavi, uredska računala i mreže. Operativna tehnologija (OT) prati i kontrolira fizičke uređaje poput proizvodne opreme. IT/OT konvergencija integrira oboje, često putem zajedničkih protokola. Međutim, tehnologije se razlikuju: Industrijski Ethernet mora izdržati teže uvjete poput vibracija, prašine i topline, što zahtijeva veću robusnost. Dizajniran je za sprječavanje pogrešaka i brz odgovor na poremećaje, koristeći protokole izgrađene za velike brzine prijenosa podataka, upravljanje kolizijama i - što je najvažnije - determinističku komunikaciju kako bi se osiguralo pravovremeno prenošenje podataka i izbjegavanje kvarova u proizvodnji.
Ali koje su vrhunske 10 tehnologije koje danas oblikuju industrijsku automatizaciju?

Prva generacija standarda za sabirnice

U prvoj generaciji razvijeno je više od 30 protokola, ali standardi poput Profibusa, Interbusa, CANopena, DeviceNeta i CC-Linka ubrzo su suzili područje na nekoliko ključnih igrača.

1. Profibus. Profibus je bio međunarodno standardiziran (npr. EN 50170) i povezivao je kontrolere, senzore i aktuatore. Varijante poput Profibus DP i PA služile su različitim potrebama automatizacije. Bio je to jedan od najčešće korištenih ranih protokola za automatizaciju.

2. Interbus. Interbus, rani industrijski standard, povezivao je uređaje u prstenastoj topologiji za brz i pouzdan prijenos podataka u industrijskim okruženjima.

3. CANopen i 4. DeviceNet. Oba su bazirana na CAN-u, koji je izvorno razvijen za automobilske mreže. DeviceNet je omogućio jednostavnu i brzu integraciju, popularnu u SAD-u, dok je CANopen ponudio veću fleksibilnost i napredne značajke upravljanja.

5. CC-Link. CC-Link je brza, otvorena sabirnica za prijenos podataka u stvarnom vremenu koja se široko koristi i standardizira u Aziji.

2. generacija sustava sabirnica temeljenih na Ethernetu

6. Profinet. Profinet se široko koristi u industrijskoj automatizaciji zbog svojih visokih performansi, skalabilnosti i Ethernet kompatibilnosti. Podržava standardni TCP/IP, prijenos podataka u stvarnom vremenu (RT) i izokroni prijenos podataka u stvarnom vremenu (IRT), idealan za složene, vremenski kritične aplikacije. Profinet isto omogućuje Industry 4.0 integrirajući automatizaciju s IT sustavima, podržavajući dijagnostiku, konfiguraciju i održavanje.

7. EtherNet/IP. EtherNet/IP se naširoko koristi u industrijskoj automatizaciji zbog svoje interoperabilnosti, skalabilnosti i oslanjanja na standardni Ethernet (TCP/IP). Izgrađen na Zajedničkom industrijskom protokolu (CIP), nudi konzistentan komunikacijski okvir za uređaje poput senzora, aktuatora i kontrolora. Podržava komunikaciju u stvarnom i izvan stvarnog vremena, što ga čini prikladnim za primjene od jednostavnog upravljanja do složene proizvodnje.

8. EtherCAT. EtherCAT (Ethernet za tehnologiju automatizacije upravljanja) je visokoučinkovita Ethernet sabirnica u stvarnom vremenu dizajnirana za industrijsku automatizaciju. Obrađuje podatke u hodu dok okviri prolaze kroz uređaje, minimizirajući kašnjenja i maksimizirajući učinkovitost. Poznat po niskoj latenciji, preciznoj sinkronizaciji i skalabilnosti, EtherCAT je idealan za upravljanje kretanjem, robotiku i brzu proizvodnju.

9. Powerlink. Powerlink je otvoreni Ethernet protokol u stvarnom vremenu za industrijsku automatizaciju koji nudi determinističku komunikaciju velike brzine. Koristi vremenski raspoređeni mehanizam master-slave kako bi se osigurala precizna razmjena podataka s niskom latencijom i podrhtavanjem, idealno za zadatke poput upravljanja kretanjem i robotike.

10. CC-Link IE. CC-Link IE je otvorena, brza Ethernet sabirnica koju je razvila udruga CC-Link Partner Association. Nudi gigabitne brzine i determinističku komunikaciju u stvarnom vremenu za industrijsku automatizaciju. Naširoko se koristi u Aziji, omogućuje besprijekornu integraciju uređaja u složenim mrežama i podržava aplikacije Industry 4.0 poput pametnih tvornica i IIoT-a.

3. generacija koja koristi IT/OT, IoT/IIoT i tehnologiju temeljenu na oblaku

Osim10 najboljih protokola za industrijsku automatizaciju, ističu se četiri ključna dodatka.

  • Modbus TCP. Modbus TCP je jednostavan, otvoren i široko kompatibilan Ethernet protokol za zadatke koji nisu vremenski kritični. Popularan je za nadzor i kontrolu, podržava i starije i moderne sustave. Iako ne radi u stvarnom vremenu, njegova jednostavnost korištenja i interoperabilnost čine ga ključnim za integraciju SCADA sustava i Industry 4.0.
  • OPC-UA. OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) je platformski neovisna, servisno orijentirana arhitektura za sigurnu i pouzdanu razmjenu podataka u industrijskoj automatizaciji. Ključna za Industry 4.0 i IIoT, omogućuje besprijekornu IT/OT integraciju sa skalabilnošću, sigurnošću i podrškom za složene podatke, događaje i povijesni pristup. OPC UA potiče komunikaciju neutralnu od strane dobavljača i fleksibilne arhitekture, potičući inovacije pametnih tvornica. Njegova evolucija u stvarnom vremenu je OPC UA preko TSN-a (vremenski osjetljivo umrežavanje).
  • MQTT. MQTT je lagani protokol za objavljivanje i pretplatu dizajniran za učinkovitu komunikaciju u ograničenim ili nepouzdanim mrežama. Naširoko korišten u IoT-u i industrijskoj automatizaciji, omogućuje pouzdanu razmjenu podataka u stvarnom vremenu, s niskom propusnošću, između senzora, uređaja i cloud platformi. MQTT podržava skalabilnu, sigurnu komunikaciju i besprijekornu integraciju rubnih uređaja s poslovnim sustavima, što ga čini ključnim za Industry 4.0 i pametnu proizvodnju.
  • IO-Link. IO-Link je otvoreni, standardizirani protokol od točke do točke koji povezuje senzore i aktuatore sa sustavima automatizacije. Omogućuje dvosmjernu komunikaciju za procesne podatke, dijagnostiku i konfiguraciju putem jednostavnih 24 V DC energetskih kabela. IO-Link poboljšava pametne tvornice poboljšanjem transparentnosti uređaja, prediktivnim održavanjem i fleksibilnom proizvodnjom. Njegova jednostavnost korištenja, interoperabilnost i isplativost čine ga široko prihvaćenim za učinkovitu automatizaciju i upravljanje uređajima.

Komunikacijski protokoli u pametnim tvornicama

Pametna tvornica koristi digitalne tehnologije, automatizaciju i razmjenu podataka kako bi stvorila fleksibilnu, učinkovitu i međusobno povezanu proizvodnju. Integrira IoT, umjetnu inteligenciju, robotiku, velike podatke i kibernetičko-fizičke sustave za praćenje u stvarnom vremenu, autonomne odluke i besprijekornu komunikaciju između strojeva, sustava i ljudi. Komunikacijski protokoli druge i treće generacije pružaju tehničku osnovu za analizu podataka i nove poslovne modele. Institucije poput poslovnih škola i sveučilišta koriste kibernetičko-fizičke tvornice tvrtke Festo Didactic za obuku o tim tehnologijama.

Pametni proizvodi

Pametni proizvod je fizički predmet obogaćen senzorima, softverom, povezivošću i inteligencijom za prikupljanje, obradu i razmjenu podataka. To omogućuje značajke poput daljinskog praćenja, samodijagnostike, adaptivnog ponašanja i integracije u digitalne ekosustave. Rani primjeri uključuju Festo Motion Terminal VTEM, modul energetske učinkovitosti (MSE6-E2M) i inteligentne ventilske terminale (CPX/MPA, CPX/VTSA, VTUX) koji podržavaju MQTT i OPC UA. Festo AX industrijske UI aplikacije omogućuju naprednu analitiku čak i korisnicima bez stručnosti u području umjetne inteligencije.

Sažetak i preporuke

Pametne tvornice i proizvodi su u središtu Industry 4.0, potičući produktivnost, smanjujući zastoje, poboljšavajući kvalitetu i ubrzavajući odgovor tržišta. Omogućuju održivu proizvodnju, potiču inovacije i otključavaju nove poslovne modele.
Rubna računala, PLC-ovi i napredni komunikacijski protokoli daju inženjerima alate za stvaranje čvrste osnove za snažnu analizu podataka i rješenja spremna za budućnost. Inovacijski lideri poput Festa ubrzavaju ovaj trend nudeći sveobuhvatna rješenja na jednom mjestu.