Odvajanje omogućuje upotrebu ultralakog sustava paralelne kinematike, što osigurava maksimalnu fleksibilnost. Sustave paralelne kinemtike upotpunjuju prilagodljivi hvataljskasti prsti s učinkom Fin Ray Effect®, koje smo testirali i dalje razvili u svim trima aplikacijama. Struktura hvatalice koristi se prirodnim svojstvima riblje peraje: ako ju se pritisne na predmet, ona se nježno i sigurno prilagođava tom obliku.

Evolucija sustava Bionic Tripod

Dok je sustav paralelne kinematike na dva prethodnika bio ovješen ili pričvršćen vodoravno, u sustavu Bionic Tripod 3.0 postavljen je okomito na radnu površinu. Fleksibilna hvataljka može se zakrenuti pod kutom do 90 stupnjeva u svim smjerovima, što osigurava veliku radnu površinu.

Bionic Tripod 3.0: okomiti sustav paralelne kinematike

Za olakšavanje teških zanatskih radova iznad glave. Prednosti tehnologije zaštićenog pogona u prašnjavom okružju, na primjer u suhoj gradnji, pekarnici ili tesarskoj radionici.

Bionic Tripod 2.0: horizontalni sustav paralelne kinematike

Za zadatke uz interakciju čovjeka i stroja, na primjer u poljoprivredi za sortiranje voća i povrća, u industriji za sortiranje vrijednog materijala ili kao "treća ruka" i idealan pomoćnik pri svim vrstama montaže.

Bionic Tripod 1.0: okomito ovješen sustav paralelne kinematike

Predodređen za sortiranje predmeta osjetljivih na pritisak različitih veličina i kontura, na primjer u proizvodnji hrane.


Ovaj projekt dio je mreže Bionic Learning Network – gdje priroda susreće tehnologiju


Zajedno s institutima, sveučilištima i partnerima istražujemo biološke principe kako bismo razvili inovativne ideje i rješenja za našu osnovnu djelatnost u tehnologiji automatizacije i tehničkom obrazovanju. Saznajte više o mreži Bionic Learning Network ili otkrijte druge uzbudljive teme o Festu na našem blogu.

Posjetite blog