AirJelly

Prvi objekt za letenje u zatvorenom prostoru s peristaltičkim pogonom

Meduza AirJelly ima osam prilagodljivih krakova kako bi joj pokreti što više nalikovali na one biološkog modela. Oni apsorbiraju snagu električnog pogona zahvaljujući kojem umjetne meduze mogu lebdjeti prema načelu potiskivanja. Za razliku od svojeg pandana iz prirode, AirJelly ne klizi kroz vodu, nego kroz zrak.

AirJelly pripada lakoj kategoriji: s promjerom od 1,35 m i visinom od 2,20 m, leteći objekt teži samo 1,3 kg. Uz središnji električni pogon, tijelo sadrži i baterije te balon punjen helijem koji osigurava potreban uzgon. Upravljanje u trodimenzionalnom prostoru zbiva se prijenosom težine. U kombinaciji s peristaltičkim pogonom meduza na daljinsko upravljanje može lebdjeti u bilo kojem smjeru.

Jedinstveni letački manevri zahvaljujući učinku Fin Ray Effect®

Tijekom dizajniranja osam krakova naši programeri oslanjaju se na prirodni mehanizam djelovanja: Fin Ray Effect®. Svaki krak sastoji se od naizmjeničnog zateznog i kompresijskog boka koji su zglobno povezani rebrima. Ako se bok pritisne, geometrijska se struktura automatski savija suprotno smjeru sile. To letećoj meduzi omogućuje da se kreće kroz zrak prema načelu potiskivanja baš kao i njezin biološki model.

To je bio pravi vrhunac naše mreže Bionic Learning Network jer takav peristaltički pogon dotad nije bio poznat u povijesti letenja.