Velešišmiš pripada redu šišmiša – jedinih sisavaca koji mogu aktivno letjeti. Posebna karakteristika je njegova fina i elastična zračna membrana, koja se proteže od izduženih metakarpalnih kostiju i kostiju prstiju sve do gležnjeva. Pri letenju životinje prstima kontroliraju zakrivljenost letne membrane i mogu se aerodinamično i okretno kretati kroz zrak. To im omogućuje postizanje maksimalnog uzgona, čak i tijekom sporih manevara leta.
S rasponom krila od 228 cm i duljnom tijela od 87 cm, umjetni velešišmiš teži samo 580 grama. Poput pravog velešišmiša, i njegova je kinematika krila podijeljena na primarnu i sekundarnu te prekrivena elastičnom kožom koja se proteže od krila do stopala. Stoga je njegova površina krila relativno velika i omogućuje manje opterećenje krila. Kao i kod biološkog modela, svi su zglobovi na jednoj razini tako da BionicFlyingFox može pojedinačno upravljati svojim krilima i sklopiti ih.
Letna membrana modela iznimno je tanka, ultralaka, a istodobno robusna. Sastoji se od dviju hermetičkih folija i elastanske pletene tkanine koje su međusobno zavarene na oko 45 000 točaka. Zahvaljujući elastičnosti gotovo da se i ne zgužva, čak i kada su krila uvučena. Saćasta struktura pletene tkanine sprečava daljnje širenje sitnih pukotina na letnoj membrani. To znači da BionicFlyingFox može nastaviti letjeti čak i ako je tkanina malo oštećena.
Kako bi se BionicFlyingFox mogao kretati poluautonomno u definiranom zračnom prostoru, komunicira s takozvanim sustavom za praćenje kretanja. Instalacija trajno bilježi svoj položaj. Istodobno sustav planira putanje leta i daje potrebne kontrolne naredbe. Polijetanje i slijetanje ljudi izvode ručno. Autopilot preuzima kontrolu tijekom leta.
Važan dio sustava za praćenje pokreta dvije su infracrvene kamere koje se nalaze na pan-tilt postolju. To im omogućuje okretanje i naginjanje kako bi s tla mogli pratiti cijeli let šišmiša BionicFlyingFox. Kamere prepoznaju velešišmiša s pomoću četiriju aktivnih infracrvenih markera koji su pričvršćeni na noge i vrhove krila.
Slike s kamera šalju se na središnje računalo. Procjenjuje podatke i koordinira let izvana poput kontrolora zračnog prometa. U tu svrhu na računalu postoje unaprijed programirane putanje koje BionicFlyingFoxu zadaju putanju leta tijekom njegovih manevara. Umjetni velešišmiš upotrebljava svoju ugrađenu elektroniku i složene obrasce ponašanja za izračunavanje pokreta krila potrebnih za optimalnu provedbu ciljnih putanja.
Velešišmiš prima potrebne nadzorne algoritme od glavnog računala, gdje se mehanički programiraju i kontinuirano usavršavaju. To omogućuje šišmišu BionicFlyingFox da optimizira svoje ponašanje tijekom letova i tako svaki put sve preciznije leti određenim putanjama. Upravljanje se odvija pomicanjem nogu i površine krila koja se tako može mijenjati.
Zajedno s institutima, sveučilištima i partnerima istražujemo biološke principe kako bismo razvili inovativne ideje i rješenja za našu osnovnu djelatnost u tehnologiji automatizacije i tehničkom obrazovanju. Saznajte više o mreži Bionic Learning Network ili otkrijte druge uzbudljive teme o Festu na našem blogu.