Ostvarivo zahvaljujući laganoj konstrukciji i integraciji funkcija: izradom BionicOptera naša je mreža Bionic Learning Network tehnički implementirala vrlo složena svojstva leta vretenca. Baš kao i njegov prirodni model, ultralaki leteći objekt može manevrirati u svim smjerovima, letjeti na mjestu i jedriti bez mahanja krilima. Prvi put model može ovladati više vrsta leta nego helikopteri, motorni avioni i jedrilice zajedno.
Jedinstveno ponašanje u letu omogućeno je pristupom dizajnu koji je već igrao važnu ulogu kod SmartBirda: komponente kao što su senzori, aktuatori i mehanika te tehnologija upravljanja i regulacije integrirani su u vrlo malom prostoru i međusobno usklađeni.
S rasponom krila od 63 cm i duljinom tijela od 44 cm umjetno vretence teži samo 175 grama. Krila su mu izrađena od okvira od karbonskih vlakana i prekrivena tankom folijom. Baterija, devet servomotora i snažan ARM mikrokontroler integrirani su u prsni koš baš kao i senzori i radijski moduli. Struktura izrađena od elastičnog poliamida i terpolimera čini cjelokupni sustav fleksibilnim, ultralaganim, a opet iznimno robusnim.
Osim upravljanja zajedničkom frekvencijom mahanja i rotacije pojedinačnih krila, u svakom od četiri krila koristi se kontrola amplitude. Zakretanje krila određuje smjer potiska. Kontrola amplitude može se koristiti za regulaciju snage potiska. Vretence kojim se upravlja pametnim telefonom u kombinaciji može zauzeti gotovo bilo koji položaj u prostoriji.
Bilo da je riječ o bioničkim nositeljima tehnologije ili svakodnevnom industrijskom životu: za nas je načelo trajne dijagnostike jamstvo operativne pouzdanosti i stabilnosti procesa. Stoga tijekom leta softver kontinuirano bilježi podatke senzora, procjenjuje ih u stvarnom vremenu i tako prepoznaje složene događaje i kritična stanja.
Zajedno s institutima, sveučilištima i partnerima istražujemo biološke principe kako bismo razvili inovativne ideje i rješenja za našu osnovnu djelatnost u tehnologiji automatizacije i tehničkom obrazovanju. Saznajte više o mreži Bionic Learning Network ili otkrijte druge uzbudljive teme o Festu na našem blogu.