Naša mreža Bionic Learning Network još je jedanput nadahnuće za DualWingGenerator pronašla u ptičjem letu. Za razliku od konvencionalnih malih vjetroturbina, ovaj nositelj tehnologije za proizvodnju energije umjesto lopatica rotora ima dva suprotna para krila.
Načelo sustava počiva na obrnutom načelu prirodnog leta: ptice mahanjem krila stvaraju snagu potrebnu za kretanje prema naprijed u zraku. S druge strane, stacionarni sustav kao što je DualWingGenerator može izvući kinetičku energiju iz strujanja zraka. Linearni pokret podizanja krila pretvara se u rotacijsko kretanje. Integrirani električni generator pretvara dobivenu energiju u električnu.
Četiri krila raspoređena su s obiju strana središnjeg stupa. Dva gornja i dva donja krila smještena su na zajedničkoj rotacijskoj osi koju pokreće motor i koja je postavljena na klizač. Kada puše vjetar, dva se klizača na okomitoj vodilici usklađeno pomiču u suprotnim smjerovima: dok se gornja krila pomiču prema gore, donja se pomiču prema dolje. Par krila na jednoj strani tvori funkcionalnu cjelinu, čija aerodinamična svojstva omogućuju optimalnu proizvodnju energije. Na vrhu servomotor okreće krila i ona se ponovno kreću jedna prema drugima.
Zahvaljujući svojoj aktivnoj rotaciji krila su uvijek postavljena tako da do njih dolazi optimalan dotok zraka. To omogućuje prilagodljivom sustavu postizanje optimalnog prinosa energije uz vrlo visoku, znanstveno dokazanu učinkovitost. Tu takozvanu aktivnu torziju već smo tehnički implementirali 2011. sa SmartBird. Tijekom razvijanja umjetnog srebrnastog galeba istraživali smo kako ptice aktivno okreću krila i kako na što je energetski učinkovitiji način koriste tokove vjetra.
DualWingGenerator se samooptimira i može se prilagoditi različitim tokovima vjetra. Kad je riječ o učinkovitosti, ni na koji način nije inferioran u odnosu prema konvencionalnim malim vjetroturbinama, a pri malim brzinama vjetra ima čak i nevjerojatne prednosti. U rasponu između 4 i 8 m/s sustav ima vrlo visoku, znanstveno dokazanu učinkovitost.