Što su supravodiči?

Supervodiči su materijali s jedinstvenim magnetskim svojstvima: ako ih se ohladi ispod određene temperature, mogu pohraniti polje trajnog magneta u unutrašnjosti magneta. To stvara snažan, ali nevidljiv spoj. Zahvaljujući tomu magnet i supravodič ostaju na određenoj udaljenosti jedan od drugoga – čak i pri prolasku kroz zidove, u tekućinama ili u vakuumu. Sve dok se supravodič nalazi ispod te takozvane prijelazne temperature, njegova magnetska memorija pohranjuje otisak prsta magneta, a time i njegov položaj, čak i nakon njihova odvajanja.

Različite primjene i koncepti kretanja

Već postoje razne tehnologije za pomicanje objekata dok lebde. Međutim, supravodiči otvaraju mogućnosti za potpuno nove sekvencije. Supravodljivi moduli za automatizaciju mogu se implementirati s raznim aktivnim pogonima. To im omogućuje izvođenje čak i neobičnih sekvencija pokreta, oblika pozicioniranja i rukovanja bez kontakta. Uz SupraCube, najnoviji koncept SupraMotion, zahvaljujući odvajanju supravodične jedinice i električnog hladnjaka moguć je samostalni rad u trajanju do dva sata.

Beskontaktan rad u laboratoriju budućnosti

Nije lako spriječiti kontaminaciju procesa u laboratoriju. Glavni je problem korištena radna oprema, npr. epruvete ili mjerni uređaji, koja se u radni prostor unosi izvana i može donijeti kontaminaciju.

Festo u svojem aktualnom konceptu SupraMotion prikazuje potpuno automatizirano punjenje i beskontaktni transport i vaganje jednokratnih liofiliziranih spremnika u čistoj sobi. Zahvaljujući SupraMotion levitacijskim modulima i proizvodima iz portfelja automatizacije za laboratorijske primjene zadovoljeni su najviši standardi čišćenja i čistoće.

Otvaranje, zatvaranje, punjenje i vaganje u čistoj sobi

Beskontaktni plutajući modul SupraMotion pomiče liofilizirani spremnik kroz bravu u simboliziranu čistu sobu. Univerzalno primjenjiv, kompaktan rotacijski modul za hvatanje EHMD otvara navojni čep spremnika bez obzira na navoj. Zatim se transportira do stanice gdje dvije VTOE glave za doziranje pune spremnik tekućinom. Količina punjenja uvijek se može kroz cijeli proces precizno kontrolirati beskontaktnom vagom integriranom u transportni sustav.

Festo svojim konceptom pokazuje kako se inovativna tehnologija supravodiča može kombinirati s automatiziranim rješenjima za biološke znanosti kako bi se stvorio cjelokupan procesno pouzdan koncept koji ispunjava najviše zahtjeve za čišćenjem i čistoćom. Tako se mogu svladati i najzahtjevniji izazovi u automatizaciji laboratorija.

Električno hlađenje s dugim vijekom trajanja

U sustavu SupraMotion oslanjamo se na visokotemperaturne supravodiče izrađene od keramičkog materijala koji se hlade do -210 °C. Hladnjacima koji se trenutačno koriste potrebna je snaga od maksimalno 40 vata po kriostatu (spremniku za hlađenje). To pridonosi relativno niskim operativnim troškovima. Učinak lebdenja sam po sebi ne zahtijeva ni energiju ni tehnologiju upravljanja.

Zahvaljujući velikom toplinskom kapacitetu rad je zajamčen još i nekoliko minuta u slučaju nestanka struje. Vijek trajanja hladnjaka trenutačno iznosi više od deset godina.

Lebdenje temeljeno na superprovodljivosti omogućuje vrhunsku tehnologiju

Beskontaktni oblik lebdenja temeljenog na supravodljivosti bez trenja nudi elegantno i praktično rješenje za neke od najzahtjevnijih problema u visokotehnološkim industrijama – od poluvodiča, baterija i biotehnologije preko farmaceutske, prehrambene i medicinske industrije do automatizacije laboratorija. Smanjenje kontaminacije svih vrsta na apsolutni minimum pomoći će utrti put vrhunskim tehnologijama i proizvodima potrebnim za čistu, zdravu i održivu budućnost.

Tražimo pilot-klijente i konkretne aplikacije

Primjena supravodiča u području industrijske automatizacije još je u fazi razvoja. No s tom su tehnologijom već zamislivi potpuno novi i učinkoviti procesi.

Stoga s partnerima i klijentima ispitujemo njihove ideje za aplikacije koje se potom mogu implementirati u sklopu pilot-projekata. Napravite i vi sljedeći korak i pridružite nam se u tehnologiji supravodiča u području industrijske primjene!