SupraCube

Kompaktni samostalni lebdeći modul

Kako bi supravodiči lebdjeli, mora ih se trajno držati ispod svoje prijelazne temperature. Zbog toga su primjene sa supravodljivošću zbog integriranog hladnjaka dosad zahtijevale relativno velik prostor ili im je opseg rada bio jako ograničen. Sa sustavom SupraCube prvi put predstavljamo koncept u kojem se supravodična jedinica može odvojiti od električnog hladnjaka te raditi samostalno i do dva sata. Kompaktna tehnologija omogućuje beskontaktno kretanje i rukovanje predmetima – idealno za industrije u kojima su čišćenje i čistoća vrlo važni, kao što su automatizacija laboratorija, biotehnologija ili proizvodnja poluvodiča.

U sustavu SupraCube magnetsko je lebdenje svedeno na ono osnovno: pasivnu magnetsku baznu jedinicu sa spojenim nosačem za lebdenje iznad. Modularna struktura sustava omogućuje hlađenje supravodiča na -210 °C prije nego što se rashladna jedinica automatski isključi i SupraCube odvoji od nje na do dva sata.

Odvajanje hlađenja i supravodiča

Nakon što se ohladi i odvoji od hladnjaka, SupraCube je spreman za upotrebu: montiran na kraj robotske ruke, paralelno spojen s drugim komponentama SupraCube na transportni sustav ili za upotrebu u susjednom sigurnosnom laboratoriju. Stabilna lebdeća veza između magnetskog nosača i supravodiča omogućuje udaljenosti od deset milimetara i više – puno prostora za pregradne zidove kojima mogu biti ograđena čista ili sterilna radna okružja.

To rezultira velikim brojem mogućih primjena, na primjer:

  • transport i obrada pločica u uvjetima sterilne sobe
  • otvaranje i punjenje posebnih posuda za osjetljive tekućine koje se zatim zamrzavaju
  • automatizirano pipetiranje i beskontaktno vaganje u najzahtjevnijim laboratorijskim uvjetima

Energetska učinkovitost i više

Dok se SupraCube koristi, priključna stanica, koja sadržava električni kriohladnjak i napajanje, može uzastopno napajati druge module kako bi osigurala besprijekornu dostupnost. Tijekom rada SupraCube je potpuno autonoman i ne troši nikakvu energiju niti zahtijeva računalnu snagu za kontrolu levitacije. Zahvaljujući izvrsnoj izolaciji supravodič ostaje aktivan čak i tijekom stajanja u trajanju do dva sata.

Budući da je SupraCube potpuno pasivan, nema potrebe za kabelima i nema vibracija ili električnih šumova koji bi mogli utjecati na osjetljive aplikacije. Levitacija se postiže bez zagrijavanja površina tako da se predmeti osjetljivi na toplinu ne oštećuju i nije potrebno komplicirano hlađenje.