Brojke, podaci, činjenice

Kratak pregled kompanije Festo

Poduzeće Festo istodobno posluje na globalnoj razini i neovisno je obiteljsko poduzeće s društvima u oko 60 zemalja. Isporučujemo tehnologiju automatizacije i rješenja tehničkog obrazovanja za više od 35 sektora.

Osnivanje

  • 1925. u Esslingenu am Neckar

Prihod (grupa)

  • 3,45 milijarde eura

Broj zaposlenih (grupa)

  • Oko 20.600 zaposlenika diljem svijeta

Područja poslovanja

  • Automatizacija: tehnologija automatizacije
  • Didaktika: sustavi obuke, osposobljavanje i savjetovanje

Klijenti poduzeća Festo

  • Automatizacija: više od 300 000 klijenata iz područja industrije u 176 zemalja
  • Didaktika: oko 56 000 kupaca diljem svijeta

Udio istraživanja i razvoja

  • Oko 8 % prihoda

Portfelj

  • Oko 36 000 kataloških proizvoda u nekoliko stotina tisuća varijanti
  • Oko 10 000 rješenja prilagođenih klijentima godišnje
  • Pneumatska, servopneumatska i električna tehnologija automatizacije
  • LifeTech s medicinskom tehnologijom i automatizacijom laboratorija
  • Rješenja za razvoj vještina specifičnih za industriju i industrijsko savjetovanje

Društva

  • U oko 60 zemalja

Podružnice

  • Više od 250 podružnica

Distibuteri

  • Ovlaštena predstavništva u još 40 zemalja

Usluga u cijelom svijetu

  • U 176 zemalja

Certifikati kvalitete

  • ISO 9001 (od 1990.)
  • PED 97/23 / EC, Modul D1 za tlačne posude (od 2004.)
  • ISO / IEC 80079-34 od 2013. za proizvode za područja zaštite od eksplozije (2004. – 2013. prema EN 13980)
  • ISO 13485 (od 2015.)

Certifikat održivosti / revizija

  • Pismo o sukladnosti za Festo SE & Co. KG (en)

Ekološki certifikati

  • ISO 14001 (od 1999.)
    (EMAS I 1996. – 2002.)

Certifikat grupe u razvojnoj, proizvodnoj i logističkoj mreži

  • 15 lokacija prema ISO 9001K
  • 15 lokacija prema ISO 14001
  • 2 lokacije prema OHSAS 18001
  • 2 lokacije prema ISO 13485

Certifikati u prodajnim društvima

  • 58 prodajnih društava prema ISO 9001