Kontrolirana pneumatika – pametna kontrola zraka

Kako učiniti svoje procese preciznijim, fleksibilnijim i učinkovitijim

Što ako bismo mogli kontrolirati zrak jednako precizno kao što kontroliramo vlastito disanje? Ponekad snažno i dinamično poput gašenja svijeće, ponekad nježno i kontrolirano poput zvižduka melodije – uvijek točno onako kako pojedinačni proces zahtijeva. Kontrolirana pneumatika nudi upravo tu dodanu vrijednost: inteligentnu tehnologiju tvrtke Festo koja prema potrebi s visokom preciznošću regulira tlak, protok i kretanje.

Kontrolirana pneumatika digitalizira pneumatiku

Kombinacijom inovativne proporcionalne tehnologije, snažnih senzora i inteligentnih algoritama upravljanja, kontrolirana pneumatika stvara zatvorenu petlju.

Senzori kontinuirano bilježe stvarnu vrijednost, uspoređuju je sa zadanom vrijednošću preko regulatora i automatski namještaju ventil. To osigurava da tlak i protok ostanu stabilni, čak i tijekom promjena opterećenja, vanjskih poremećaja i fluktuirajućeg ulaznog tlaka.

Dinamična, precizna i učinkovita kontrola znatno proširuje mogućnosti primjene pneumatike. Rezultat: maksimalna preciznost, visoka pouzdanost procesa i održiva energetska učinkovitost.

S kontroliranom pneumatikom sada postoji rješenje za gotovo sve vaše zahtjeve.

Portret Marca Schillinga

„Svatko tko želi precizno, stabilno i energetski učinkovito kontrolirati procese oslanja se na kontroliranu pneumatiku.“ Kombinacija proporcionalnih ventila, senzora i inteligentnih algoritama omogućuje vrlo dinamičku i preciznu kontrolu tlaka, protoka i kretanja. Zahvaljujući širokom rasponu komunikacijskih sučelja, možete jednostavno i besprijekorno integrirati kontroliranu pneumatiku u svoje strojeve i sustave. Rezultat: osjetno veće performanse, veća fleksibilnost i bolja energetska učinkovitost.

Marco Schilling
Voditelj upravljanja proizvodima za kontroliranu pneumatiku
Festo SE & Co. KG

FAQs Controlled Pneumatics

Što je sustav za upravljanje učenjem?

Regulator tlaka koristi se za održavanje konstantnog tlaka u pneumatskom sustavu, bez obzira na fluktuacije ulaznog tlaka ili promjenjiva opterećenja. U kontroliranoj pneumatici regulacija tlaka je digitalna i vrlo precizna, tako da se koristi samo potreban komprimirani zrak. To štedi energiju, smanjuje habanje i osigurava optimalnu kontrolu procesa.

Što je regulator protoka?

Regulator protoka kontrolira količinu komprimiranog zraka koji struji i time izravno utječe na brzinu pneumatskih aktuatora poput cilindara ili hvataljki. U kontroliranoj pneumatici ta je kontrola automatizirana i kontinuirana, što omogućuje glatke sekvence kretanja i preciznu prilagodbu odgovarajućim zahtjevima procesa. To ne samo da optimizira performanse, već i smanjuje potrošnju komprimiranog zraka.

Što znači zatvorena petlja u pneumatici?

Zatvorena regulacijska petlja, također nazvana zatvorena petlja, tehnološki je pristup u kojem senzori kontinuirano mjere stvarnu vrijednost tlaka ili protoka i uspoređuju je sa zadanom vrijednošću. Odstupanja se automatski ispravljaju, što omogućuje kontroliranoj pneumatici da osigura dosljednu kvalitetu procesa i maksimalnu ponovljivost. To smanjuje ručne prilagodbe i čini procese učinkovitijima i otpornijima na pogreške.

Što je proporcionalni ventil?

Proporcionalni ventil je ventil koji može namještati tlak ili protok ne samo binarno (otvoreno/zatvoreno) već i kontinuirano i u stvarnom vremenu. To se postiže električnim signalom koji precizno regulira otvaranje ventila. U kontroliranoj pneumatici proporcionalni ventili omogućuju visokoprecizno upravljanje, dopuštajući fleksibilno, energetski učinkovito i prilagodljivo upravljanje procesima.

Kako radi regulacijski ventil protoka?

Piezo ventil koristi piezoelektrične materijale za regulaciju tlaka ili protoka uz minimalnu potrošnju energije. Potrebna mu je samo struja za prebacivanje, ali zatim ostaje u položaju i ne troši daljnju energiju. Zbog toga je posebno učinkovit i otporan na habanje. Controlled Pneumatics koristi piezo ventile za maksimalnu preciznost, brzo vrijeme odziva i dugotrajna rješenja.

Što je Festo Motion Terminal VTEM?

Festo Motion Terminal VTEM je prva standardizirana platforma koja može kontrolirati razne funkcije s pomomću softverskih aplikacija – od kontrole tlaka i protoka do složene kontrole kretanja. To omogućuje fleksibilnu prilagodbu različitim primjenama, brze promjene i uštedu komprimiranog zraka i energije do 70 %.

Kako kontrolirana pneumatika smanjuje potrošnju energije?

Kontrolirana pneumatika koristi senzore, digitalne kontrolne petlje i proporcionalne ventile za precizno namještanje tlaka i protoka prema trenutačnim zahtjevima. To znači da se koristi samo stvarno potrebna količina komprimiranog zraka, što znači da je potrebno do 60 % manje komprimiranog zraka. Istovremeno se smanjuje trošenje komponenti, što smanjuje troškove održavanja i povećava vijek trajanja sustava.

Što znači adaptivna kontrola tlaka i protoka?

Adaptivno upravljanje znači da se tlak i protok dinamički i u stvarnom vremenu prilagođavaju promjenjivim zahtjevima procesa. U kontroliranoj pneumatici vrijednosti senzora se kontinuirano bilježe i obrađuju s pomoću inteligentnih algoritama kako bi se osigurao optimalan protok zraka za svaku primjenu. To poboljšava stabilnost procesa i smanjuje nepotrebnu potrošnju komprimiranog zraka.

Kakvu ulogu senzorska tehnologija igra u kontroliranoj pneumatici?

Senzori su srce kontrolirane pneumatike jer mjere tlak, protok i promjene opterećenja u stvarnom vremenu. Podaci senzora integrirani su izravno u zatvorenu petlju kako bi se automatski optimizirali procesi. To rezultira dosljedno visokom kvalitetom, smanjenim zastojima i većom energetskom učinkovitošću.

Zašto je kontrolirana pneumatika spremna za budućnost?

Kontrolirana pneumatika kombinira digitalno upravljanje, inteligentne senzore i proporcionalnu tehnologiju kako bi sustave automatizacije učinila učinkovitijima, fleksibilnijima i održivijima. Tehnologija se potpuno može integrirati u koncepte industrije 4.0, znatno smanjuje potrošnju komprimiranog zraka i omogućuje preciznu kontrolu za moderna proizvodna okružja. To ga čini alternativom tradicionalnoj pneumatici koja je spremna za budućnost.