Aplikacije Motion Apps za maksimalnu fleksibilnost

Brojni proizvodi, funkcije i cijeli paketi rješenja za reguliranje pneumatskog kretanja, tlaka i protoka integrirani su u Festo Motion Terminal. Tehnologija jednog ventila, kontroler visokih performansi i pametne aplikacije kombinirani su kako bi vam pružili maksimalnu fleksibilnost i povećali produktivnost. Model licencije za aplikacije možete pronaći u nastavku nakon opisa aplikacija.


Gotovo neograničena integracija funkcija

Aplikacije su ključ za širok raspon opcija u području terminala ventila. Zahvaljujući njima

  • smanjuje se složenost vašeg sustava,
  • vaši inženjerski procesi se ubrzavaju,
  • vaša vremena postavljanja su svedena na minimum i
  • vaši proizvodi brže dolaze na tržište.

Flow control

Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

Funkcije višesmjernog ventila

Maksimalna fleksibilnost za posebne strojeve ili serijske sustave. Standardnu funkciju višesmjernog ventila možete mijenjati koliko god je potrebno, na primjer s 4/2 na 4/3 ili 3/2, čak i tijekom rada. To vam omogućuje da jednim pritiskom gumba odgovorite na veliki broj zahtjeva.

Prop. višesmjerni ventil

Sada put možete proporcionalno kontrolirati sve funkcije višesmjernog ventila koristeći odabrani stupanj otvaranja između 0 i 100 %. Za glatko pokretanje, na primjer, možete čak odrediti koliko dugo proces treba trajati.

Proportional pressure regulation

Control pressure and vacuum digitally – simultaneously and individually on up to 16 independent channels. With one VTEM you can thus replace 16 pressure regulators and make great savings on hardware and space. At the same time, you can also significantly minimise pipe routing and wiring effort and reduce potential sources of errors.

Model-based proportional pressure regulation

Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

Priguš. dolaznog i odlaznog zraka

Želite izbjeći dugotrajna ručna podešavanja i izbaciti zasebne prigušne povratne ventile?

Funkcija prigušivanja dolaznog i odlaznog zraka omogućuje vam praktično i brzo podešavanje brzine pritiskom na gumb, bez rizika od neovlaštene manipulacije. To vam omogućuje programiranje varijabilnih sljedova pokreta s različitim postavkama ventila za kontrolu protoka.

ECO vožnja

Potrošnja energije ovisna o opterećenju

Aplikacija "ECO vožnja" sada se može koristiti za automatsko smanjenje potrošnje pneumatske energije na razinu koja je stvarno potrebna za pokret. To smanjuje potrošnju energije na minimum za jednostavne zadatke kretanja koji ne zahtijevaju nikakvu dodatnu silu u krajnjem položaju. Pogledajte kako to funkcionira na primjeru naprave za potiskivanje drvenog bloka.

Standardni rad

Standardni ventil opskrbljuje mrežu komprimiranog zraka sa 6 bara. Na kraju pokreta, u pogonskoj komori stvara se puni opskrbni tlak od 6 bara bez obzira na teret koji se pomiče – kao što se vidi u donjem dijelu na animaciji.

ECO vožnja s Festo Motion Terminalom: za uštedu energije do 70 %

Mreža komprimiranog zraka opskrbljuje Festo Motion Terminal sa 6 bara. Ovisno o fazi pokreta i opterećenju, stvarni tlak u pogonu se smanjuje na razinu tlaka potrebnu za gibanje putem prigušene ventilacije. To se može vidjeti u gornjem dijelu animacije.

  • Tijekom faze kretanja: ograničenje tlaka ovisno o opterećenju zahvaljujući prigušenoj ventilaciji bez prigušne povratne ventile
  • Na kraju pokreta: dovod komprimiranog zraka se isključuje. Pogon radi s minimalnim potrebnim tlakom, npr. 4 bara. Tlak se ne povećava na razinu opskrbnog tlaka (6 bara) kao u standardnom radu.
  • Povratni hod bez opterećenja: razina tlaka ovdje je još niža – potrošnja se ponovno prilagođava opterećenju.

Specifikacija vremena rada

Povećajte svoju produktivnost značajno skraćujući vrijeme ciklusa. Ciljana kontrola tlaka i ispušnog zraka povećava performanse vašeg pogona. Istodobno postižete najvišu razinu stabilnosti u radu. Kontinuiranom usporedbom zadane i stvarnih zadanih vrijednosti, parametri sustava se konstantno prilagođavaju. U slučaju utjecaja kao što su povećano trenje ili trošenje, sustav automatski prilagođava vrijednosti. Brzo i jednostavno puštanje u rad obavlja se intuitivno i bez potrebe za prilagodbom postavki.

Odabir razine tlaka

Uštedite energiju podešavanjem tlaka i brzine pojedinačno za svaki proizvod. Možete čak i varirati unutar jednog hoda: npr. brzo pokretanje, glatko kretanje do krajnjeg položaja, snažno utiskivanje i povratni hod koji štedi energiju sa smanjenim tlakom. Namještanjem postavke ventila za kontrolu protoka za ispušni zrak možete jednostavno kontrolirati brzinu, a istodobno postići kraće vrijeme ciklusa.

Meko zaustavljanje

Pomičite velike terete na vrlo dinamičan način i usto smanjite vrijeme ciklusa za do 70 %! Zahvaljujući mekom zaustavljanju možete postići nježne pokrete, posebno u krajnjem položaju – bez ikakvih amortizera. To produljuje životni vijek vašeg sustava, značajno smanjuje rad na održavanju i povećava vašu produktivnost. Osim toga, i Motion Terminal uči: svi parametri se stalno prilagođavaju radi osiguravanja konstantnog vremena rada kako bi se održale navedene zadane vrijednosti.

Dijag. curenja

Zasebni dijagnostički ciklusi omogućuju vam individualno otkrivanje i lociranje curenja u mreži komprimiranog zraka. Unaprijed definirane granične vrijednosti omogućuju precizno i preventivno održavanje.

Pozicioniranje

Tijekom zavrtanja vijaka ili tijekom opskrbe različitim radnim komadima cilindar se može slobodno postaviti u cijelom radnom hodu. Možete jednostavno kontrolirati pomicanje cilindra koristeći granične vrijednosti za parametre brzine, ubrzanja i trzaja. Određivanjem graničnih vrijednosti moguće je lagano prilaženje radnom području. Za odabrane serije do 500 mm hoda.

Demolicencija – testirajte sve aplikacije Motion Apps!

Kupnjom Festo Motion Terminala dobivate i besplatnu demolicenciju na 30 dana. Možete je iskoristiti za isprobavanje drugih pojedinačnih aplikacija: od odabira razine tlaka do pozicioniranja i mekog zaustavljanja.

Kupujete dodatne licencije za aplikaciju? Nema problema!

Nakon što vam je isporučen Festo Motion Terminal trebate još jednu aplikaciju? Jednostavno ga preuzmite s pomoću ključa proizvoda na našem portalu App World!