Na putu do dosljedne automatizacije strojeva i sustava nudimo vam jedinstvenu raznolikost rješenja. Iskoristite prednosti jednog od najopsežnijih portfelja proizvoda sa širokim izborom linearne i rotacijske mehanike, regulatora servopogona i motora kao i upravljačkih rješenja te sustava I/O. Uvijek uz besplatnu i raznoliku komunikaciju za integrirana rješenja automatizacije.
Bilo da se želite linearno kretati, okretati, hvatati ili zaustavljati: s našim elektromehaničkim osovinama i modulima imat ćete sve što vam je potrebno.
Iskoristite punu fleksibilnost naših savršeno usklađenih regulatora servopogona i servomotora izravnom integracijom u gotovo svako okružje automatizacije.
Oslobodite prostor s pomoću sustava I/O i rješenja kontrole kretanja iz Festa: izravno i potpuno integrirano u koncepte upravljanja više razine ili fleksibilno i modularno za holističke koncepte automatizacije.
Riješite jednostavne ili složene 2D i 3D zadatke rukovanja s našim sustavima spremnima za instalaciju s pomoću Online vodiča za rukovanje konfigurirajte svoje rješenje u samo 20 minuta.
Svaka primjena zahtijeva različite mehaničke pokrete – linearne ili rotacijske. Mehatronički modularni sustav iz Festa iznimno je opsežan i nudi sve uobičajene mehanizme kretanja s međusobno usklađenim sučeljima: u odnosu prema radnom komadu, međusobno i u odnosu prema motoru. Otkrijte naše istaknute proizvode za najbolju mehaničku povezivost, koja postižu savršenu i laku kompatibilnost, ali i osvajaju atraktivnim cijenama!
Jaka serija osi ELGD s pogonom vretena ELGD-BS i pogonom zupčastog remena ELGD-TB može se jednostavno upotrebljavati za širok raspon zadataka u elektromehaničkoj tehnologiji automatizacije. Širok portfelj s različitim veličinama u normalnoj i širokoj verziji impresionira velikom razinom krutosti, velikim potisnim silama i dugotrajnim sustavom vodilica.
Konzolni sustavi s osovinom vretena ELGT ističu se zahvaljujući prednostima koje nude za elektroničku industriju, stolne aplikacije i proizvodnju baterija. Ali ELGT se može koristiti i u sustavima za ispitivanje i inspekciju, u rukovanju malim dijelovima i u sustavima za montažu.
Kad god to vaš proizvodni proces zahtijeva, kad god se transportni put ne smije ometati ili kad maksimalna kompaktnost definira raspored stroja, ne možete pogriješiti s ovim vrlo kompaktnim i isplativim ELGT-om. Sustavi s ELGT-om mogu se savršeno kombinirati za 2D i 3D konzolne sustave, a mogu se i izravno kombinirati s linearnim osima ELGC ili mini klizačem EGSC.
Zainteresirani ste? Javite nam se! Vaša osoba za kontakt rado će vam pomoći.
Opsežna serija ističe se zahvaljujući svojoj maksimalnoj krutosti i kapacitetu za apsorpciju velikih opterećenja i momenta, osobito u izvedbama za teške uvjete rada EGC-HD. Isto tako osovine nude i veliku maksimalnu brzinu i impresivnu dinamiku, čak i pri dugim hodovima do 8,5 m.
Maksimalna povezivost hardvera i softvera, najbolja moguća učinkovitost i jednostavno rukovanje servomotorima i regulatorima servopogona iz Festa. Oni čine savršenu vezu između vaših mehaničkih sustava i upravljačke tehnologije te se brzo i jednostavno puštaju u pogon kao cjeloviti pogonski sustav s Festo Automation Suite. Sastavite električnu kombinaciju koja točno udovoljava zahtjevima vaše primjene, neovisno o vašem elektromehaničkom sustavu i upravljačkom okružju – savršeno integrirano s električnom povezivošću iz Festa.
CMMT-AS jedan je od najkompaktnijih regulatora servopogona u području niskonaponskih regulatora. Servoregulator optimiziran cijenom i veličinom nudi iznimno dinamične i precizne pokrete od točke do točke i interpolacije. Niskonaponski regulator CMMT-ST jednostavno je i iznimno isplativo rješenje za zadatke pozicioniranja i rješenja kretanja s niskim zahtjevima za snagom.
Oba regulatora pogona mogu se neprimjetno integrirati u okružja sustava temeljena na Ethernetu, a funkcionalni moduli specifični za kontroler dostupni su za preuzimanje. Glavna prednost koju nudi serija CMMT jednostavno je puštanje u pogon bez grešaka u samo nekoliko minuta te u samo nekoliko koraka uz Festo Automation Suite.
AC sinkroni servomotor EMMT-AS prikladan je za CMMT-AS, vrlo je jednostavan za upravljanje i ima veliku točnost putanje, što ga čini izvanrednim izborom za zadatke pozicioniranja za sve vrste zahtjevnih i dinamičnih primjena. Spajanje EMMT-AS-a na CMMT-AS s pomoću rješenja s jednim kabelom (OCP) smanjuje radove na instalaciji u vašem stroju i štedi prostor.
Kompaktan i ekonomičan, lako se instalira i jednostavno pruključuje
Regulatori servopogona CMMT-AS (niskonaponski regulator) i CMMT-ST (regulatori za iznimno nizak napon) mogu se savršeno kombinirati zahvaljujući zajedničkom konceptu platforme, koji omogućuje optimalno dizajniranje i upravljanje svakim pojedinačnim pokretom aplikacije. CMMT-ST obuhvaća spektar snage od ispod 50 W do 300 W, a CMMT-AS omogućuje izlazne snage između 350 W i 6,5 kW, a za budućnost se planira i 12 kW. Time se i optimizira potreban prostor u stroju, a posebno u upravljačkom ormaru. Ista sučelja sabirnice polja i besprijekorna, dosljedna i uvijek ista integracija u okružje sustava temeljeno na Ethernetu nude jednostavno i praktično projektiranje i rukovanje cijelom serijom servoregulatora.
Koncepti instalacije i upravljanja utječu jedni na druge. Zbog toga arhitekture moraju biti inteligentno umrežene za dosljednu povezivost. Bilo da tražite samostalni koncept upravljanja s kontrolom kretanja i daljinskim I/O sustavom za veću modularnost i fleksibilnost u rasporedu sustava, savršeno povezane I/O sustave i upravljačka rješenja s drugim uobičajenim konceptima upravljanja ili optimalnu, besprijekornu integraciju u okružje vašeg sustava s protokolima koji se temelje na Ethernetu: sve je moguće. To smo nazvali inteligentnom povezivošću.
Topologija sustava :
Počevši od sučelja sabirnice, jedna ili dvije linije mogu se postaviti prema načelu „daisy chain”. U budućnosti će biti moguća i topologija zvijezda i stabala.
Komunikacija sabirnice polja:
Priključivanje CPX-AP-I na kontroler više razine preko protokola sabirnice koji se temelje na Ethernetu, kao i EtherCAT ili PROFIBUS.
AP komunikacija sustava:
AP komunikacijska tehnologija povezuje glavni PLC s IO-Link uređajima, digitalnim i analognim ulazima i izlazima kao i prijenosom podataka u oblak u jednom jednostavnom paketu.
IO-Link, komunikacija:
Nekoliko IO-Link mastera s do četiri IO-Link uređaja može se spojiti na jedno sučelje sabirnice, što teoretski dopušta do 316 IO-Link uređaja po sučelju sabirnice unutar postojećih ograničenja sustava.
CPX-AP-I vam nudi učinkovit, otvoren i proširiv daljinski I/O sustav. Možete integrirati snažne I/O module, postojeće terminale ventila i mnoge IO-Link uređaje i električne pogone izravno u najvažnije glavne sustave. A na temelju inovativnog AP sustava komunikacije, daljinski I/O sustav nudi besprijekornu komunikaciju od radnog komada do Oblaka. Predodređena područja primjene za daljinski I/O sustav CPX-AP-I su primjene s ograničenim prostorom za ugradnju, kao što su strojevi za montažu ili u dizajnu modularnih strojeva i sustava, u sustavima rukovanja i mijenjanja alata, u pokretnim primjenama s malom težinom i malim prostorom za ugradnju. Ili kada su u pitanju brzi proizvodni procesi s komunikacijom u stvarnom vremenu. I mnogo više.
Naši sustavi spremni za ugradnju nude vam brzo i sigurno cjelovito rješenje za vašu primjenu: potpuno sastavljeni, ispitani i savršeno usklađeni – električni, pneumatski ili mješoviti. Uključujući opskrbu energijom za kabel i crijevo, spojnu tehniku i odgovarajući paket servopogona.
Modularni i skalabilni sustavi
s jedne strane uključuju iznimno kompaktna i isplativa rješenja, a s druge strane impresioniraju visokom razinom mehaničke krutosti i čvrstim dizajnom, bilo da je riječ o laganim ili teškim korisnim nosivostima ili velikim radnim komadima i vrlo dugim hodovima.
Online vodič za rukovanje – dizajnirajte sustave rukovanja
Konfigurirajte odgovarajući sustav rukovanja, od rješenja s jednom osi do 3D portala, brzo i jednostavno uz Online vodič za rukovanje. Potrebno je samo unijeti definiciju osi, nosivost itd. i za samo 20 minuta imat ćete savršen sustav spreman za narudžbu. Isporučujemo ga s CAD podacima i datotekama za puštanje u rad, spremnog za ugradnju ili djelomično sastavljenog.
„S alatom Simplified Motion Series uspjeli smo spojiti jednostavnost pneumatike s prednostima tehnologije električnog pogona. To našim kupcima omogućuje rješavanje najjednostavnijih zadataka kretanja i pozicioniranja s pomoću elektrike uz niske troškove.”
Bernd Schäfer
Upravljanje proizvodima Electric Actuators, Festo SE & Co. KG
„Decentralizirani daljinski I/O sustav CPX-AP-I igra središnju ulogu u umrežavanju vašeg stroja i istodobno vas priprema za zahtjeve digitalne tvornice sutrašnjice. Jednostavno integriran u vaše upravljačko okružje, CPX-AP-I dosljedno povezuje senzore, terminale ventila ili električne aktuatore, bez obzira na to je li riječ o digitalnima, analognima ili IO-Link-u.”
René Neumann
Upravljanje proizvodima Controls, Festo SE & Co. KG
„Zahvaljujući njihovoj električnoj povezivosti naši kupci mogu jednostavno integrirati niskonaponske regulatore i regulatore za iznimno nizak napon CMMT, od danas ispod 50 W do 6 kW, a uskoro i do 12 kW, izravno u svoje upravljačke sustave temeljene na Ethernetu – dakle u PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT i Modbus mreže.”
Tim Otto
Upravljanje proizvodima Electric Drives, Festo SE & Co. KG