Instalirana u sustavima za rukovanje, EHMH s preciznom lakoćom svladava aplikacije kao što su paletiranje i slaganje u ambalažnoj i automobilskoj industriji ili utovar i istovar alatnih strojeva.

Glavne značajke osi konzole EHMH:

  • korisna nosivost do 200 kg
  • 2 veličine
  • hod 250 ... 2500 mm
  • vrlo visoka stabilnost i torzijska krutost
  • niska buka zbog spiralnih zubaca
  • sigurnost do PL d



Odaberite između niza opcija – u skladu s vašom primjenom:

sigurnost

EHMH pneumatska jedinica za zaključavanje

Pneumatska jedinica za zaključavanje
Kad stojite mirno, npr. tijekom puštanja u rad ili održavanja, pneumatska jedinica za zaključavanje osigurava sigurno, čvrsto mehaničko zatvaranje.


Stezna jedinica EHMH

Stezna jedinica
Stezna jedinica, koja je u tarnom spoju postavljena izravno na vodilicu, djeluje kao kočnica za slučaj opasnosti.


 Vanjski sustav za mjerenje udaljenosti EHMH.

Vanjski sustav za mjerenje udaljenosti
Postupak inkrementalnog mjerenja služi za dodatnu detekciju položaja i može se rabiti kao drugi kanal u sigurnosnim aplikacijama.

Štitnik

Obostrani strugač EHMH

Obostrani strugač
Zahvaljujući obostranom strugaču osovina je zaštićena od vanjskih utjecaja, kao što su npr. prašina, čestice prljavštine i tekućina. To održivo produljuje radni vijek valjkaste vodilice u voznim kolicima i produljuje intervale održavanja.


EHMH poklopac pogonskog zupčanika

Poklopac pogonskog zupčanika
Poklopac pogonskog zupčanika ne samo da ga štiti od kontaminacije već štiti i kontakte te sprečava rukovatelja da, na primjer, ukliješti prste.


Energetski lanac EHMH

Energetski lanac
Energetski lanac može se ugraditi kako bi se osigurala uredna opskrba energijom i podacima na prirubničkoj ploči. Pomaže u zaštiti vodova i crijeva, znatno smanjuje trošenje i time produljuje njihov vijek trajanja.

Podmazivanje

Priključak za središnje podmazivanje EHMH

Priključak za središnje podmazivanje
Dovoljan je jedan priključak za distribuciju maziva na sva potrebna mjesta na pogonskom zupčaniku i voznim kolicima.


Zupčanik za dodatno podmazivanje EHMH

Zupčanik za dodatno podmazivanje
U kombinaciji s priključkom za središnje podmazivanje, zupčanik za dodatno podmazivanje od tvrde pjene osigurava optimalno podmazivanje zupčaste letve i zupčanika, čak i tijekom rada.

Više mogućnosti

Pribor za montažu senzora EHMH

Pribor za montažu senzora
Pribor za montažu senzora uključuje montažnu letvicu s dvije uklopne zastavice i držače senzora za detekciju krajnjeg položaja. Sami senzori dostupni su kao dodatna oprema.


Odbojnik krajnjeg položaja EHMH

Odbojnik krajnjeg položaja
Odbojnici krajnjeg položaja apsorbiraju udar tijekom okomitog načina rada kako bi se spriječila oštećenje osi, npr. tijekom postavljanja.


Prigušenje buke EHMH

Prigušenje buke
Zbog pjenaste je podstave u čeličnom profilu razina buke pri radu osovine vrlo niska.


EHMH


Vaš potpuni sustav za rukovanje teškim teretom s EHMH-om kao Z-osi

Učinkovito, sigurno i međusobno savršeno usklađeno: cjelovita rješenja poduzeća Festo. Od prednje jedinice preko osi, odgovarajućih motora i kontrolera motora do upravljačkog sustava – sve iz jednog izvora. Po želji s odgovarajućim upravljačkim ormarom. Tijekom puštanja u rad pružamo vam podršku s našom ponudom usluga izravno na licu mjesta.

Imate li pitanja? Slobodno nam se obratite.