U prošlosti se vrlo malo industrija koristilo čistim prostorima za svoju proizvodnju. Danas se, međutim, proizvodnja u čistim prostorima proširila izvan elektronike i fotonaponske proizvodnje, medicinske tehnologije i industrije poluvodiča. Brojne druge industrije također trebaju komponente koje su prikladne za upotrebu u čistim prostorima. Ovdje možete pronaći najvažnije informacije.
U okolišu čistih soba ISO razreda 7 možete koristiti sve Festo cilindre, ventile, hvatalice i pogone, sve sustave za rukovanje, sustave vakuuma i komprimiranog zraka, senzore, filtre, regulatore i vijčane spojeve iz mnogih serija proizvoda. Većina ih je prikladna i za razrede 6 i 5, a neki čak i za razred 4. U svakom trenutku možemo pružiti prilagođena posebna rješenja.
Svi naši proizvodi za čiste sobe razvrstani su u razrede čistih soba prema ISO 14644. Budući da prikladnost čistih soba presudno ovisi o mjestu uporabe i radnim parametrima proizvoda, stručni savjeti o korištenju naših proizvoda igraju važnu ulogu za mnoge kupce. Ako imate bilo kakvih pitanja o korištenju naših proizvoda u aplikaciji, slobodno nam se obratite.
Nikako. Uvijek postoje aplikacije u kojima standardna rješenja više nisu dovoljna. Na primjer, kada su zahtjevi za čistoćom toliko strogi da se može koristiti samo posebno rješenje. I tu možemo pomoći – često je dovoljna samo jednostavna preinaka. U takvim je slučajevima najbolje izravno se obratiti našim stručnjacima.
Prilagođena posebna rješenja
Imamo više od 30 godina iskustva u čistim sobama i naši inženjeri kontinuirano prilagođavaju serijske komponente kako bi ih učinili prikladnima za upotrebu u okolišu čistih soba razreda 4 ili strožem u skladu s normom ISO 14644.
Koristimo se provjerenim konceptom dvostupanjskog savjetovanja u kojem vas slušamo i zajedno rješavamo problem. Vrlo osjetljive zone često se mogu izolirati tako da je dovoljna čak i komponenta koja samo nominalno postiže ISO 5 ili 6 u našim testovima. Naši inženjeri sastavljaju sve i dostavljaju vam prijedlog rješenja zajedno s ponudom.
Norma ISO 14644 čini temelj za klasifikaciju proizvoda prema njihovim emisijama čestica. Odgovarajuća klasifikacija definirana je u normi ISO 14644-1. To znači da se svi Festovi proizvodi koji su prikladni za čiste sobe mjere prema ISO normi i procjenjuju se emisije čestica. Festo primjenjuje izravno mjerenje s pomoću HPC-a. Ta je metoda preciznija i smislenija.
Kako se provodi test?
Metoda mjerenja temelji se na točkama najveće koncentracije HPC-a (Highest Particle Concentration Location). U usporedbi s drugim metodama, prednost je da se mogu dati jasne izjave o svojstvima emisije čestica naših komponenti automatizacije. S metodom u stvarnom okružju čiste sobe u laminarnom i izokinetičkom strujanju zraka s pomoću mjerne sonde može se gotovo savršeno reproducirati stvarna situacija u čistoj sobi. Ta metoda također omogućuje identifikaciju točaka važnih za emisiju čestica i odgovarajuće izjave o njima.
I na kraju, ali ne i najmanje važno: kada je u pitanju prikladnost za upotrebu u čistim sobama, u Festu uvijek pretpostavljamo da se upotrebljavaju zatvoreni, nadzirani sustavi komprimiranog zraka, bez propuštanja i bez čestica koje se ispuštaju u okolinu ispušnim zrakom.
Možete biti sigurni: Festovi proizvodi za čiste sobe testirani su i klasificirani prema ISO 14644-1. Važno nam je sljedivo i ponovljivo mjerenje – samo vas tako možemo optimalno savjetovati o vašim posebnim zahtjevima.
Imajte na umu: budući da prikladnost za čistu sobu presudno ovisi o mjestu uporabe i radnim parametrima proizvoda, kompetentno savjetovanje o korištenju naših proizvoda igra važnu ulogu za mnoge kupce. Ako imate bilo kakvih pitanja o korištenju naših proizvoda u aplikaciji, slobodno nam se obratite.
Kako biste brzo pronašli funkcionalnu aplikaciju za čistu sobu, u svojem smo katalogu za čiste sobe (PDF) saželi sve testirane komponente iz mnogih Festovih serija proizvoda. Uključene su sve vrste pneumatskih pogona, ventila i terminala ventila, priprema komprimiranog zraka i pribor te tehnologija električnog pogona. To je općenito dovoljno.
Katalog za čiste sobe plus X
Ako ste zainteresirani za proizvod koji još nije testiran u smislu prikladnosti za čiste sobe, rado ćemo ga na zahtjev testirati za vas. Naši stručnjaci uvijek će rado odgovoriti na sva druga pitanja koja imate, a mogu, primjerice, i vrlo lako prilagoditi određene komponente za čiste sobe ISO razreda 4 ili višeg.
Najvažniji je kriterij usklađenost proizvoda tijekom rada s navedenim razredom čistih soba. Sve se svodi na to. U Festu je svaki proizvod za čiste sobe klasificiran prema normi ISO 14644-14. Međutim, razred čiste sobe ovisi o tome gdje se proizvod koristi u aplikaciji. Iako zvuči komplicirano, to je zapravo dobra vijest.
Razredi čistih soba prema mjestu upotrebe
Činjenica da prikladnost radne opreme za upotrebu u čistoj sobi uvijek ovisi o tome gdje se ona koristi znači da ne morate svugdje provoditi strožu čistoću. Čiste sobe nisu homogene zone. Možda trebate proizvod iznad radnog komada koji postiže ISO klasu 4 prema normi ISO 14644-1. Međutim, proizvod koji nominalno postiže samo ISO klasu 7 također se može koristiti ispod radnog komada. Doznajte više u našem katalogu za čiste sobe (PDF).
Isto vrijedi i za drugo pitanje: pakiranje. U Festu postoji stručno pakiranje u čistim sobama, ali rijetko je stvarno potrebno i čini trošak koji često možete izbjeći. Naše iskustvo pokazuje da se većina komponenti može sastaviti i pripremiti za otpremu u normalnom okružju. Završno čišćenje provodi se na licu mjesta.
Ako ste u dvojbi, ne ustručavajte se obratiti nam se: na primjer, ako element mora ispunjavati sigurnosnu funkciju ili ako vaši okolni uvjeti odstupaju od vrijednosti u tehničkom listu.