Ako u proizvodnji elektroničkih uređaja želite zamijeniti manualne procesne korake automatiziranima, najnovije tehnologije poduzeća Festo nude vam golem potencijal. I proizvođači strojeva imaju koristi od našeg dugogodišnjeg iskustva u području automatizacije.

Funkcija Pick and Place

Uzimanje kućišta pametnog telefona s linije za manualnu montažu i transport na automatiziranu montažnu liniju.

Više informacija o funkciji Pick and Place

Montaža pametnih telefona: funkcija Pick and Place

Pričvršćivanje vijcima

Umetanje tiskane pločice u kućište pametnog telefona i pričvršćivanje s pomoću automatskog odvijača.

Više informacija o pričvršćivanju vijcima

Montaža pametnih telefona: pričvršćivanje vijcima

Doziranje

Nanesite ljepljivu traku na kućište pametnog telefona.

Više informacija o doziranju

Montaža pametnih telefona: doziranje

Utiskivanje

Automatsko utiskivanje zaslona u kućište pametnog telefona nakon što ste ga onda pažljivo ručno postavili.

Više informacija o utiskivanju

Montaža pametnih telefona: utiskivanje

Slaganje i pakiranje

Uklanjanje pametnih telefona s montažne trake i njihovo postavljanje u nosač radnog komada.

Više informacija o slaganju i pakiranju

Sastavljanje pametnih telefona: slaganje i pakiranje

Testiranje

Uklanjanje pametnih telefona iz nosača radnog komada radi testiranja na uređaju za testiranje.

Više informacija o testiranju

Montaža pametnih telefona: testiranje

Postavljanje folije

Pričvrstite zaštitnu foliju na zaslon.

Više informacija o postavljanju folije

Montaža pametnih telefona: postavljanje folije

Funkcija Pick and Place: smanjite troškove i uštedite prostor

S pomoću aplikacija Pick and Place kućište pametnog telefona možete sigurno skinuti s transportera ili ga onamo vratiti.

Kao idealnu osnovu za takve primjene nudimo sustav rukovanja koji štedi troškove i prostor i sastoji se od provjerenih mehaničkih komponenti: električnih linearnih osi ELGC, mini klizača EGSC i rotacijskog aktuatora ERMO.

Ovaj se kinematički sustav može koristiti i u kasnijoj fazi za gotovo sve operacije rukovanja koje su potrebne tijekom procesa proizvodnje. Iskoristite sve mogućnosti pri odabiru motora i pogona, od rješenja s osnovnom funkcionalnošću do inačica visokih performansi.

Osim toga, razvili smo i servomotore EMMB-AS i servopogon CMMB-AS posebno za proizvođače u Aziji, uključujući opcije povezivanja temeljene na tehnologiji pulsnog niza i s priključcima klase zaštite IP20.

Prednja jedinica sastoji se od mini klizača EGSC kao Z-osi, rotacijskog aktuatora ERMO, kompaktnoga i laganog generatora vakuum OVEL, usisne hvataljke ESG i senzora SBSI za detekciju radnog komada.

Pričvršćivanje vijcima: sve precizno postavljeno i pričvršćeno

Da biste postavili tiskanu pločicu u kućište pametnog telefona, najprije je morate ukloniti s nosača radnog komada.

Da biste to učinili, nosač radnog komada podiže se i pomiče s pomoću linearnog pogona ELGA. Tiskana pločica zatim se precizno postavlja u kućište i učvršćuje automatskim odvijačem dok je nadzire naš sustav za obradu slike. Umjesto dugotrajnog ručnog rada ulazna su kućišta poravnata i osigurana vođenim pogonima DFM. Senzori tlaka SPAN pokazuju razinu tlaka steznih cilindara.

Pneumatikom upravlja novi modularni kontrolni sustav CPX-E u kombinaciji s terminalom ventila VTUG po atraktivnoj cijeni iz osnovnog programa Festo. U skladu s našim konceptom modularne automatizacije ova električna jedinica za rukovanje i u ovom se slučaju sastoji od linearnih pogona ELGC i mini klizača EGSC. Ovaj je sustav poseban zato što su svi pogoni povezani izravno bez adapterskih ploča.

Doziranje: jednostavno brže i preciznije

Za automatsko, brzo i precizno nanošenje ljepila na kućište pametnog telefona nudimo iznimno kompaktnu planarnu površinsku portalnu platformu EXCM-40 s koračnim motorom EMMS-ST i kontrolerom CPX-E kao rješenje. Za veće zahtjeve u smislu performansi planarna površinska portalna platforma EXCM-40 sa servomotorima EMMS-AS i regulatorom pogona CMMT-AS također je izvrsna opcija.

U oba slučaja vođeni cilindri DFM poravnavaju ulazne radne komade i zatim ih stežu, pri čemu senzori tlaka SPAN pokazuju razinu tlaka steznih cilindara. Napokon, regulator proporcionalnog tlaka VEAB precizno kontrolira količinu ljepila za nanošenje. Dodatne prednosti automatizacije su što nema ljepila koji strši, nema dorade i potrošnja ljepila je manja.

Utiskivanje: ravnomjerno i kontrolirano

Nakon što je zaslon ručno i pažljivo postavljen u kućište pametnog telefona, daljnju obradu preuzima potpuno automatizirana stanica za utiskivanje.

Pritom su obje komponente pritisnute jedna uz drugu uz definiranu i kontroliranu primjenu sile.

Ovo je savršen posao za servo press komplet YJKP. Sastoji se od modularnog operativnog softvera i odgovarajućih standardnih komponenti poduzeća Festo: električnog vretenog pogona, motora, regulatora pogona, senzora sile i kontrolera – sve što je potrebno za primjenu električnog prešanja do 17 kN.

Radni komad se pneumatski pomiče unutar aplikacije s pomoću sustava koji se sastoji od linearnog pogona bez šipke DLGF, vođenog kompaktnog cilindra ADNGF, generatora vakuuma OVEL i vakuumskih hvatalica ESG.

Servo press komplet YJKP mnogo je povoljniji od konvencionalnih sustava za prešanje, što vam daje znatnu konkurentsku prednost kada je u pitanju produktivnost.

Slaganje i pakiranje: već na samom startu velika brzina

U ovoj fazi proizvodnog procesa pametni telefoni skidaju se s montažne trake, stavljaju u nosače radnog komada i slažu u spremnike kako bi ih se dovelo do sljedećih koraka obrade.

Glavnu ulogu u ovom procesu igra brzi sustav Pick and Place koji se sastoji od planarne površinske portalne platforme EXCH i mini klizača EGSC.

Naš sustav za obradu slika za otkrivanje i poravnavanje pametnih telefona osigurava potrebnu preciznost. Pametni telefoni zatim se postavljaju u spremnike s pomoću konzolnog sustava koji se sastoji od standardnih električnih linearnih pogona EGC i ELGC s rotacijskim aktuatorom ERMO i hvatalicom HGPT. Spremnici se također pomiču gore i dolje s pomoću standardnih linearnih pogona EGC.

Testiranje: potpuno automatizirana igra na sigurno

Pametni telefoni stižu na ispitnu stanicu naslagani u spremnicima. Pouzdan transport iz spremnika do uređaja za testiranje osigurava brzo rješenje Pick and Place EXCH u kombinaciji sa sustavom rukovanja koji štedi prostor i troškove, a koji se sastoji od ELGC, EGSC, ERMO i HGPT.

Pojedinačni nosači radnog komada osigurani su u uređaju za testiranje s nekoliko kompaktnih cilindara DPDM. Naš kompaktni sustav rukovanja EXCM i novi i vrlo kratki mini klizač DGST podržavaju testiranje zaslona osjetljivog na dodir, dok električni mini klizač EGSC precizno povezuje priključak za testiranje električne funkcije s pametnim telefonom.

Postavljanje folije: precizno i pouzdano

Jedan od završnih koraka proizvodnje u montaži pametnih telefona jest postavljanje zaštitne folije na zaslon. Automatizacija osigurava siguran i pouzdan proces.

U sustavu se valjak sa zaštitnom folijom (naljepnicama) pomiče i napinje s pomoću standardnog cilindra DSBC. Zaštitni film se usisava s pomoću vakuuma, a zatim se precizno postavlja na pametni telefon. Kao i na prethodnim stanicama, vakuum stvara generator vakuuma OVEL, a folija se nanosi s pomoću rješenja Pick and Place koje se sastoji od linearnog pogona ELGC i rotacijskog aktuatora ERMO koji je montiran izravno na nj.