Automatizacija za tekstilnu industriju

Tražite robusna i isplativa rješenja za izradu pouzdanih i troškovno optimiziranih strojeva za tekstil? Naše standardne komponente pokrivaju kompletan raspon pneumatske i električne automatizacije. Osim toga, možete zatražiti specifična rješenja spremna za instalaciju kako biste zadovoljili potrebe kupaca za individualnošću i fleksibilnošću. Osim toga, možete smanjiti svoje troškove procesa našim rješenjima za pretpakiranje PrePack ili brzim vremenom reakcije u postprodajnom području.

Naše rješenje za vaše tekstilne strojeve:

  • Privlačne cijene i robusni proizvodi za sva područja u tekstilnoj industriji:
    predenje, rastezljivo teksturiranje, tkanje, kružno pletenje, ravno pletenje, izbjeljivanje, bojenje ili premazivanje
  • Unaprijed sastavljene jedinice, npr. od cilindara, vijčanih spojeva, senzora i nosača
  • Rješenja prema zahtjevima kupaca: od označenih crijeva, preko rješenja za pretpakiranje PrePack i PreAssemblies do sklopova i sustava spremnih za ugradnju
  • Globalna organizacija prodaje i usluga za kompetentnu podršku diljem svijeta

Praktični primjer: pneumatska opruga kao kočnica za osnovnu gredu

Naručitelj: Swiss Wernli AG

Proizvođač visokokvalitetnih materijala za zavoje:

  • Kohezivni i adhezivni elastični zavoji: fiksacijski, kompresijski i univerzalni zavoji
  • Izumitelj zavoja u boji
  • Udio izvoza 85 % u više od 30 zemalja
  • Proizvodni pogon u Rothristu s približno 60 zaposlenih

Projekt:

Alternativno rješenje za zatezanje namatalica osnove u tkalačkim stanovima bez upotrebe mehaničkih utega ili opruga

Zahtjevi

  • Kočnica za namatlicu osnove u tkalačkim stanovima
  • Osiguravanje stalne i kontrolirane napetost na pređi
  • Jednostavno, kompaktno i jednostavno rješenje
  • Čista aplikacija radi zaštite visokokvalitetne tkanine
  • Automatska regulacija napetosti niti u tkalačkom stanu

Rješenje

  • Zatezanje namatalice osnove s pomoću pneumatske opruge koja se sastoji od fluidnog mišića i regulatora pritiska
  • Fluidni je mišić stalno pod pritiskom i stoga može raditi u istom položaju danima bez zaglavljivanja.
  • Vučna sila se namješta s pomoću regulatora pritiska.
  • Kretanje fluidnog mišića bez trenja omogućuje fino prilagođavanje sile na tarnom pojasu, a time i na napetosti niti.