MecLab – kompletan sustav

MecLab je kompaktna ulazna točka u svijet tehnologije industrijske automatizacije i funkcionira kao modularni sustav obuke za tehničko obrazovanje. Svaka stanica predstavlja realističan element automatizacije i može se koristiti pojedinačno ili u kombinaciji.

Nadalje, pojedinačne stanice mogu se konfigurirati tako da se spoje u složenije proizvodne linije. To stvara besprijekorne procesne lance koji odražavaju stvarne industrijske procese i nude raznolike mogućnosti za projektno orijentiran rad.

Nakon kratkog razdoblja obuke, studenti mogu samostalno raditi s MecLabom. Oni analiziraju procese, planiraju postupke, implementiraju rješenja i dodatno optimiziraju sustav.

Zamjenom komponenti standardne vježbe mogu se fleksibilno proširivati i mijenjati. Zadaci se stoga mogu prilagoditi različitim razinama učenja i stalno iznova prilagođavati.

Modularan i proširiv: MecLab raste s Vama

MecLab nije kruti sustav, nego se može fleksibilno širiti. Uz tri osnovne stanice, dostupni su i dodatni moduli, na primjer programiranje s mikrokontrolerima (Arduino) ili logičkim kontrolerima (LOGO!). To omogućuje da se sustav učenja posebno prilagodi različitim nastavnim planovima i programima, razinama učenja i ciljevima poučavanja.

Portret dr. Sandre Funk

"Sa sustavom MecLab stvaramo praktičan i razumljiv pristup tehnologiji automatizacije." Za polaznike je ključno ne samo teoretski shvatiti tehničke koncepte, već i aktivno ih iskusiti i primijeniti.
Naš didaktički pristup usmjeren je na učenje otkrivanjem, projektne zadatke i scenarije primjene u stvarnom svijetu. Time podržavamo STEM‑obrazovanje dajemo važan doprinos prenošenju stručnog znanja i osobnom razvoju polaznika. Ove vještine su od ključne važnosti za ekonomske rezultate i za društveni razvoj.

Dr. Sandra Funk
Autorica kurikuluma i MecLab​, Festo Didactic

Ciljne skupine i područja primjene

MecLab je posebno razvijen za tehničku obuku u tehnologiji automatizacije i rješava ključne zahtjeve u školama. Sustav učenja nudi praktično i motivirajuće okruženje za učenje, u kojem se aktivno razvija tehnički sadržaj.

Modularni dizajn omogućuje fleksibilne scenarije implementacije – od postupnog ulaska do projektnog rada – i ciljano podržava razvoj STEM-vještina kao što su rješavanje problema i sustavno razmišljanje.

Zahvaljujući intuitivnom upravljanju polaznici ubrzo mogu raditi samostalno, razvijati rješenja u timu i iskusiti tehničke koncepte na praktičan i uzbudljiv način.

Nastavni plan i program i sadržaj učenja

S MecLabom polaznici uranjaju u svijet industrijske proizvodnje – korak po korak, didaktički promišljeno i motivirajuće.

Što će se učiti?

  • Struktura i funkcija tehničkih sustava
  • Planiranje, razvoj i dokumentacija
  • Funkcioniranje električnih, elektroničkih i pneumatskih sustava automatizacije
  • Razvoj modela i simuliranje industrijskih procesa
  • Programiranje i digitalno upravljanje na računalu

Didaktički koncept

MecLabov didaktički koncept slijedi moderne nastavne principe i podržava nastavnike u planiranju lekcija.

Osnovna načela:

  • Učenje usmjereno na kompetencije
  • Zadaci temeljeni na projektu
  • Procesi učenja usmjereni na primjenu
  • Kombinirano učenje i digitalne platforme

Mogućnosti korištenja

MecLab se fleksibilno prilagođava različitim okruženjima za učenje – od individualne radne stanice preko grupnog rada i projektnih timova do kompletnog seta za učionicu. Zahvaljujući modularnom dizajnu, sustav se može koristiti ovisno o metodi poučavanja i cilju učenja te je prikladan i za strukturirane vježbe i za rad orijentiran na projekte. Nadalje, kompaktan dizajn omogućuje i druge namjene, ako je potrebno i za mobilne primjene.

Softver za upravljanje i simulaciju

Za upravljanje, programiranje i simulaciju MecLab stanica koristi se FluidSIM Light / MecLab. Softver omogućuje razvoj i simulaciju procesa automatizacije u mehatronici i tehnologiji automatizacije i podržava učenike u stvaranju, testiranju i optimizaciji upravljačke logike.
Živopisna simulacija industrijskih procesa omogućuje razumijevanje tehničkih odnosa i njihovu izravnu primjenu na MecLab stanicama.

Često postavljana pitanja – Često postavljana pitanja o MecLabu

Koje predznanje je potrebno polaznicima?

Nikakvo – MecLab je dizajniran za ulazak u automatizaciju i ciljnu skupinu STEM.

Kako se pogoni sustav?

Ovisno o varijanti s 230 V ili 110 V.

Može li se MecLab proširiti?

Da – sve stanice su modularne i mogu se međusobno kombinirati.

Jesu li dostupni rezervni dijelovi?

Da, zamjenske komponente i komponente za proširivanje dostupne su za sve stanice.

Kako se može pristupiti MecLabu?

MecLabu se pristupa prema zadanim postavkama putem sustava FluidSIM Light/MecLab.

Alternativno, moguće je i upravljanje putem mikrokontrolera ili LOGO! kontrolera. Festo Didactic nudi prikladne, unaprijed konfigurirane pakete za ove varijante.

Mogu li naručiti dodatne licence za FluidSIM Light/MecLab (Windows)?

Da, moguće je kupiti dodatne licence za FluidSIM Light/MecLab za Windows. Dostupne su isključivo kao paket licenci s 8 licenci.

Gdje mogu pronaći prateće materijale za učenje za MecLab?

Prateći materijali za učenje za MecLab stanice (548704 /548705 /548706 ) i MecLab sustave (549786 /556276 ) dostupni su besplatno.

Koja je razlika između sustava FluidSIM E/P/H i FluidSIM Light/MecLab?

FluidSIM E/P/H je puna verzija softvera s opsežnim rasponom funkcija za područja elektrotehnike (E), pneumatike (P) i hidraulike (H).

FluidSIM Light/MecLab, s druge strane, ima smanjeni raspon funkcija koje su posebno prilagođene radu s MecLabom.

Nadogradnja s FluidSIM Light/MecLab na FluidSIM E/P/H nije moguća.

Gdje mogu pronaći više informacija o FluidSIM-u?

FluidSIM nudi niz videozapisa, koji pokrivaju razne teme poput GRAFCET-a, izrade projekata i drugih osnovnih i naprednih funkcija softvera.

Gdje mogu preuzeti FluidSIM Light/MecLab?

Softver FluidSIM Light/MecLab preuzmite ovdje.