Ta kompaktna glava za doziranje optimalno je dimenzionirana za mrežu od 9 mm i omogućuje doziranje s najvećom preciznošću.
Uobičajene primjene:
Sustav, koji je optimalno usklađen s mikrotitarskim pločama, omogućuje vrlo visoku propusnost te također omogućuje doziranje različitih količina punjenja i tekućina. Pojedinačno upravljanje ventilima omogućuje da se kanali međusobno usklade – za maksimalnu preciznost. Jednostavno povezivanje zahvaljujući utikaču Sub D.
Uobičajene primjene:
Glave za doziranje mogu se montirati modularno na šinu. To omogućuje paralelno doziranje različitih tekućina i količina punjenja.
Uobičajene primjene:
Glava za doziranje VTOE dostupna je u dvije različite verzije: s kanalnom pločom od polikarbonata (PC) i s kanalnom pločom od PEEK-a. Obje varijante standardno nude tri različita vrha za doziranje s različitim unutarnjim promjerima. Napon iznosi po 24 volta. PEEK i PC mogu se instalirati u istom rasteru.
Visoka kvaliteta: PEEK
Transparentnost: polikarbonat