• Proizvodi
  • Preuzimanja

Glava za doziranje VTOI: učinkovita kontrola

S glavom za doziranje VTOI znatno povećavate propusnost – i istodobno štedite mnoge ventile. S glavom za doziranje za 96 jažica trebate samo 12 ventila, 84 manje nego s konvencionalnim dizajnom. Zahvaljujući visokoučinkovitim materijalima VTOI je pogodan za rukovanje agresivnim medijima.

Jednostavno: 8-kanalni sustav doziranja
Za povećanu propusnost: zahvaljujući dimenziji mreže od 9 mm i ventilu s 8 izlaza VTOI je optimizirana 8-kanalna glava za doziranje za mikrotitarske pločice. Tako je moguće sa samo 12 ventila implementirati glavu za doziranje za 96 jažica. Sa samo nekoliko dodatnih komponenti dobivate potpuni sustav za doziranje aktiviran tlakom.

Pipetirajte i dozirajte precizno!
To omogućuje vakuumska funkcija: s glavom za doziranje VTOI možete i dozirati, ali i aspirirati. Minimalni volumen doziranja iznosi 1 μl. Tipična preciznosti doziranja CV iznosi ≤3 % za Intra-Run i ≤5 % za Tip-to-Tip – sve do raspona mikrolitara.

Otporan
Samo visokoučinkoviti materijali kao što su PEI (ULTEM), PPS, FKM, ETFE i visokolegirani čelik dolaze u kontakt s medijima. To znači da se mogu dozirati i agresivni mediji.

Glava za doziranje VTOI

S glavom za doziranje VTOI mogu se dozirati i aspirirati tekućine u najmanjem rasponu µl.

Područja primjene:

  • Doziranje reagensa u mikrotitarske pločice
  • Usisavanje tekućina pri radu s antigenima ili pri uzgoju stanica
Sustav doziranja VTOI

8-kanalni sustav doziranja

Za povećanu propusnost: zahvaljujući dimenziji mreže od 9 mm i ventilu s 8 izlaza VTOI je optimizirana 8-kanalna glava za doziranje za mikrotitarske pločice. Glava za doziranje za 96 jažica može se realizirati sa samo 12 ventila – za razliku od konvencionalnog dizajna, tako je moguće uštedjeti 84 ventila. Sa samo nekoliko dodatnih komponenti dobivate potpuni sustav za doziranje aktiviran tlakom.

Sa samo nekoliko komponenti do kompletnog sustava

Za 8-kanalni sustav za doziranje s kontrolom tlaka potrebno vam je samo pet različitih osnovnih elemenata:
Generator tlaka i vakuuma PGVA, spremnik, glava za doziranje VTOI, upravljački modul ventila VAEM i odgovarajući sustav rukovanja za transport glave za doziranje.
S ovih nekoliko komponenti dobivate kompletan, 8-kanalni sustav za doziranje s kojim možete brzo, jednostavno i ekonomično puniti mikrotitarske pločice.