Jedinica mini klizača EGSS

Otporna, jeftina mini klizna jedinica s tihim hodom vretena Z osi ili pojedinačna linearna gibanja između 2 krajnja položaja. Kao dio Simplified Motion Series, EGSS se može jednostavno konfigurirati i pustiti u rad izravno bez softvera. Uključeni su IO-Link i digitalni I/O (DIO).
  • Kompletno rješenje koje se sastoji od integriranog pogona, motora i kontrolera pogona
  • Za precizne vertikalne Z pomake ili vođene linearne pojedinačne pokrete
  • Vrlo kvalitetan kuglični vijčani pogon s malim unutarnjim trenjem
  • Kruta i elastična, precizna linearna vodilica za apsorpciju poprečnih sila i povećanu sigurnost od rotacije
  • Integrirana provjera krajnjeg položaja
  • Dvije opcije upravljanja integrirane kao standard: digitalni I/O i IO-Link
  • Jednostavno puštanje u pogon po principu "plug and work": svi parametri se mogu ručno namjestiti izravno na pogonu bez softvera i posebnog znanja
  • Tri veličine s maksimalno 200 mm hoda
  • Proizvod serije Simplified Motion: ne zahtijeva vanjski regulator servo-pogona ili upravljački ormar za instalaciju
Konfiguriraj proizvod
  • Istaknuti proizvodi
  • Proizvodi
  • Preuzimanja
  • Diagrams

Simplified Motion Series – jednostavno kretanje

Prvi put kombinira jednostavnost pneumatike s prednostima električne automatizacije: Simplified Motion Series. Ovi integrirani pogoni savršeno su rješenje za korisnike koji traže električnu alternativu za najjednostavnije zadatke kretanja, ali koji izbjegavaju dugotrajno puštanje u rad klasičnih električnih pogonskih sustava. Rad se odvija bez ikakvog softvera, jednostavno prema načelu "plug and work" (priključi i radi). Digitalni I/O (DIO) i IO-Link automatski su uvijek integrirani – proizvod s dvjema vrstama kontrola kao standard.

Primjeri primjene

Podizanje dugim hodom s pomoću osi vretena ELGS-BS i mini tobogana EGSS

Preše s mini toboganom EGSS

Premještanje električnom energijom – jednostavnije nego prije!