Elektronički kontroler krajnjeg položaja Soft Stop CPX-CMPX dovodi pogone nježno i brzo u ispravan položaj. To omogućuje smanjenje vremena ciklusa za oko 30% i istovremeno štiti pogon i jedinicu za rukovanje. Uz Soft Stop možete premjestiti mase do 450 kg na vrlo dinamičan način!
Elektronička kontrola krajnjeg položaja za pneumatske pogone
Soft Stop za lagano kočenje i brzo ubrzanje
Prikladno za korištenje sa svim Fieldbus/Ethernet dostupnim na CPX-u
Jednostavno puštanje u rad zahvaljujući Festo utikaču i radu
Približno 30% kraće vrijeme putovanja i 30% manja potrošnja zraka od usporedivih standardnih pneumatika
Krajnji položaji s 2 dodatna, slobodno pozicionirana međupoložaja