• Proizvodi
  • Preuzimanja
Regulator pogona CMMT-AS

Pregled regulatora pogona CMMT-AS

Kompaktni regulator pogona CMMT-AS optimiziran prema cijeni i veličini sastavni je dio Festove platforme za automatizaciju. Pogodan za pomicanje od točke do točke i interpoliranje, CMMT-AS se može pustiti u rad s pomoću softvera Festo Automation Suite u samo nekoliko minuta, i to bez grešaka!

Regulator je prikladan za različite sustave sabirnice temeljene na Ethernetu i može se neprimjetno integrirati u okružja sustava kontrolera različitih proizvođača. Uključene su funkcionalne komponente specifične za kontroler.

Kompaktan i snažan CMMT-AS koji podržava više protokola

Željene Ethernet protokole možete jednostavno postaviti ručno na regulatoru pogona s pomoću DIL sklopke ili, još jednostavnije i praktičnije, odabrati ih izravno tijekom puštanja u rad u Festo Automation Suite.

Dosljedno povezivanje: CMMT upravljač pogona – od 50 W do 12 kW

Servopogoni upravljaju servomotorima. Oni su stoga odgovorni za rotacijske primjene i, zajedno s osi, za linearna kretanja u stroju. Servopogoni su temeljna tehnologija automatizacije. Zahvaljujući seriji CMMT raspolažemo punom kompetencijom i iskustvom.

1. Komunikacija temeljena na Ethernetu

Jedna platforma regulatora pogona za mnoge sabirnice polja

Lako se integrira u rješenja u području automatizacije s upravljačkim rješenjima Siemensa, Rockwella, Beckhoffa i drugih

Logos Komunikacija temeljena na Ethernetu

2. Kompaktan dizajn

Svi priključci i upravljačka jedinica CDSB nalaze se na prednjoj i gornjoj strani kontrolera

3. Funkcijski blokovi

Jednostavna integracija u rješenja za automatizaciju. Na primjer od Siemensa, Rockwella, Beckhoffa itd.

Brza implementacija pokreta od točke do točke i interpolirajućih pokreta

4. Skupovi parametara

Optimalni parametri za optimizirano vrijeme ciklusa i pouzdanost procesa

Spremite do 3 skupa parametara za složene primjene na regulatoru

5. Integrirana sigurnost

Standardne zaštitne značajke:

  • STO: sigurno isključivanje zakretnog momenta (SIL3/kat. 4 PL e)
  • SS1: sigurno zaustavljanje 1 (tip c) kada se koristi prikladna sigurnosna relejna jedinica i prikladno ožičenje
  • SBC: sigurno aktiviranje kočnica (do SIL3/kat. 3 PL e)
  • Dijagnostički izlazi STA i SBA za povratnu informaciju o funkciji aktivne sigurnosti

Proširene sigurnosne funkcije kao što su SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) ili SSR (Safe Speed Range) u pripremi

Konfiguracija standardnih sigurnosnih funkcija moguća bez softvera

6. Sučelja enkodera

Ulaz s više enkodera za motore

Ulaz za 2. enkoder:

  • za sigurnosna rješenja s 2 kanala s redundantnim mjernim sustavom
  • Za veću točnost pozicioniranja mehanike osi
  • Za posebne primjene (npr. leteća pila)
  • Za sinkronizaciju dviju osi

7. Priključak motora

Servomotor EMMT-AS spojen je s pomoću rješenja s jednim kabelom (OCP)

Ostali servomotori povezani su zasebnim kabelima

8. DC spojnica

Povrat energije preko međukruga

9. Upravljačka jedinica CDSB

Kontrolni element sa zaslonom na dodir i USB sučeljem

Jednostavna dijagnoza punog teksta i namještanje kontrolera na licu mjesta