• Proizvodi
  • Preuzimanja
  • Diagrams

Sve pod kontrolom!

Pouzdana

Zahvaljujući robusnoj konstrukciji i krutosti zahvatnih prstiju DHWC je već dugo u upotrebi – i ne gubi ništa od svoje vrlo visoke ponovljivosti. Kut otvaranja je do 30°, bočni oslonac čeljusti za hvatanje omogućuje veliko momentno opterećenje. Hvataljka DHWC dostupna je s jednostrukim ili dvostrukim djelovanjem i u mnogim veličinama. Montaža s mnogo mogućnosti priključivanja vrlo je jednostavna. Opcionalno je dostupan uređaj za osiguranje sile hvatanja.

Ekonomična i održiva

Naši stručnjaci su pri razvoju hvataljke DHWC na umu imali nekoliko ciljeva: povoljnu cijenu, malu težinu i dizajn koji što je više moguće štedi prostor. Zbog niskog udjela bakra, cinka i nikla pogodna je i za proizvodnju baterija. I na kraju, ali ne i najmanje važno, vrlo je održiva zahvaljujući smanjenoj upotrebi materijala, dugom vijeku trajanja i maloj potrošnji zraka.

Preuzmite sve informacije kao kompaktni PDF.