• Proizvodi
  • Preuzimanja
  • Diagrams

Budućnost dizajniranja strojeva

Čak i oni koji već razmišljaju o sljedećoj generaciji strojeva, ali i o onoj koja slijedi iza nje, tražeći tehnologiju koja će tijekom sljedećih nekoliko godina ostati stabilna te prilagodljivo podržavati budući razvoj, uterminalu ventila VTUX s AP komunikacijskom tehnologijom pronaći će upravo tehnologiju koju traže.

Serijska i paralelna komunikacija

Unutarnje serijsko povezivanje (varijanta s povećanim performansama) omogućuje proširene mogućnosti komunikacije i nudi brzu dvosmjernu AP komunikaciju te povećanu učinkovitost. Unutarnje serijsko povezivanje osim toga omogućuje i proširene dijagnostičke funkcije i jednostavnu integraciju digitalnih ulaza izravno na ventil. Podržava povezivanje do 128 zavojnica ventila, znatno više od paralelnog povezivanja (osnovna varijanta) koje je ograničeno na 32 zavojnice ventila i nudi jednosmjerne upravljačke signale. Zahvaljujući unutarnjoj serijskoj komunikaciji, raspolažete izvrsnom infrastrukturom čak i za buduće tehnološke funkcije.

Mjesto ugradnje terminala ventila može se slobodno definirati

S novom generacijom terminala ventila VTUX položaj terminala u stroju može se definirati potpuno slobodno i neovisno, kao i njihova veličina i oprema. Sveobuhvatnije funkcije jednostavno smjestite onamo gdje ima više prostora. Kada uvjeti zahtijevaju veća ograničenja, postavljaju se samo neposredno potrebni elementi.

Integrirane funkcije

VTUX nudi niz integriranih funkcija koje značajno povećavaju učinkovitost i jednostavnost korištenja. Jedna značajka su ventili s digitalnim ulazima koji omogućuju jednostavno dodjeljivanje. Bilo putem M8 veza ili PNP/NPN signala – integracija je jednostavna i fleksibilna. Osim toga, terminali ventila raspolažu inovativnim vakuumskim rješenjima s funkcijom uštede zraka koja ne samo da štedi resurse, nego i optimizira operativne troškove. Unutarnja serijska komunikacija omogućuje jednostavan pristup parametrima i dijagnostici, što značajno pojednostavljuje održavanje i nadzor sustava. Ove značajke čine VTUX moćnim rješenjem za moderne potrebe automatizacije.

Vrlo fleksibilan terminal ventila VTUX

Vaše prednosti:

  • Komunikacija u stvarnom vremenu zahvaljujući AP tehnologiji
  • Kombinacija s CPX-AP-A daljinskim I/O sustavom za koncepte centralizirane instalacije
  • Kombinacija s AP-I sučeljem za koncepte decentralizirane instalacije
  • Čisti vakuumski otoci ili ih se može kombinirati s preklopnim ventilima

Ovaj vam video prikazuje modularnost terminala ventila VTUX za centraliziranu ili decentraliziranu instalaciju kao i besplatnu kombinaciju preklopnih ventila i vakuumskih jedinica:

Terminal ventila VTUX s vakuumskom funkcijom

Vaše prednosti:

  • Vakuum i impuls izbacivanja mogu se individualno kontrolirati
  • Integrirana funkcija uštede zraka za stvaranje vakuuma
  • Integrirana povratna informacija senzora vakuuma za kontrolu procesa i kontrolu vremena ciklusa
  • Praćenje vremena evakuacije ili odzračivanja (Condition Monitoring) za preventivno održavanje

U ovom videu možete vidjeti kako je s terminalom ventila VTUX jednostavno reailizirati prilagođena vakuumska rješenja – s kombinacijom preklopnih ventila i vakuumskih jedinica ili samo s vakuumskim jedinicama:

Digitalni ulazi na terminalu ventila VTUX za senzore

Vaše prednosti:

  • Moguća izravna dodjela pneumatskog pogona za povratnu informaciju senzora
  • Vrlo kompaktan i malih dimenzija
  • Adapter za jednostavnu instalaciju i visoku gustoću ulaza senzora

Pogledajte kako je pametno riješeno decentralizirano spajanje senzora – PNP ili NPN – na ventilski terminal VTUX. Mogu se spojiti i senzori s priključkom M8 ili otvorenim krajem:

Koncept centraliziranog i decentraliziranog stroja

Centralizirana instalacija stroja s terminalom ventila VTUX

Vaše prednosti:

  • Centralizirani zajednički sabirni čvor za komunikaciju s upravljačem
  • VTUX se može spojiti na uobičajene sabirnice polja temeljene na Ethernetu putem daljinskog I/O sustava
  • Centralizirani, lako dostupni senzorski ulazi na daljinskom I/O sustavu
  • U zajedničku središnju jedinicu može se integrirati puno infrastrukture bez puno napora pri montaži
  • Pojedinačni moduli povezani su preko robusne osnove bez dodatnih kabela

U ovom videu možete vidjeti centralizirani koncept instalacije s terminalom ventila VTUX u postolju stroja u kombinaciji s modularnim daljinskim I/O sustavom CPX-AP-A:

Decentralizirana strojna instalacija s terminalom ventila VTUX

Vaše prednosti:

  • Kompaktan, lagan terminal ventila s preklopnim ventilima, ulazima senzora i generatorom vakuuma u jednoj jedinici
  • Blizina procesu za kratka crijeva koja štede energiju do pneumatskih pogona i vrijeme odziva visokih performansi
  • Energetski učinkovito stvaranje vakuuma zahvaljujući minimalnom vremenu evakuacije pomoću kratkih crijeva
  • Digitalni ulazi za spajanje senzora izravno na prednji kraj
  • Stvaranje vakuuma uključujući funkciju uštede zraka
  • Komunikacija u stvarnom vremenu putem AP tehnologije na terminalu ventila VTUX

Ovaj video prikazuje decentraliziranu instalaciju terminala ventila VTUX u primjeni Pick and Place (odaberite i stavite) s linearnim i rotacijskim pokretima, kao i preuzimanjem dijelova pomoću vakuuma:

Pregled aspekata terminala ventila VTUX

Paralelno i decentralizirano: VTUX-AP-..

Unutarnje paralelno povezivanje daje jednosmjerne upravljačke signale i podržava spajanje do 32 zavojnice ventila. To vam omogućuje isplativu platformu s integriranim vakuumskim funkcijama. Terminal ventila VTUX nudi i opcije decentralizirane instalacije sa sljedećim prednostima:

  • Kratka crijeva za smanjenu potrošnju zraka i visoku dinamiku
  • Električni vodovi za premošćivanje sljedećih udaljenosti:
    − između sudionika AP do 50 m
    − između sudionika IO-Link do 20 m
  • Kraća vremena ciklusa

Paralelno i centralizirano: VTUX-AP-APA-..

Unutarnje paralelno povezivanje daje jednosmjerne upravljačke signale i podržava spajanje do 32 zavojnice ventila. To vam omogućuje isplativu platformu s integriranim vakuumskim funkcijama bez povratne informacije senzora. Terminal ventila VTUXnudi i opcije centralizirane instalacije sa sljedećim prednostima:

  • Pregledan
  • Lako dostupan i lako se održava
  • Može se proširiti na definiranoj točki
  • Manje napora pri montaži i uzemljenju

Serijski i decentralizirano: VTUX-AS-..

Unutarnje serijsko povezivanje daje dvosmjerne upravljačke signale i podržava spajanje do 128 zavojnica ventila. Osim toga imate mogućnost konfiguriranja terminala ventila VTUX s dodatnim funkcijama kao što su digitalni ulazi izravno na ventilu ili integrirane vakuumske funkcije uključujući senzor vakuuma. Terminal ventila VTUX nudi i opcije decentralizirane instalacije sa sljedećim prednostima:

  • Kratka crijeva za smanjenu potrošnju zraka i visoku dinamiku
  • Samo dva električna voda za premošćivanje udaljenosti
    − između sudionika AP do 50 m
  • Kraća vremena ciklusa

Serijski i centralizirano: VTUX-AS-APA-..

Unutarnje serijsko povezivanje daje dvosmjerne upravljačke signale i podržava spajanje do 128 zavojnica ventila. Osim toga imate mogućnost konfiguriranja terminala ventila VTUX s dodatnim funkcijama kao što su digitalni ulazi izravno na ventilu ili integrirane vakuumske funkcije uključujući senzor vakuuma. Terminal ventila VTUX nudi i opcije centralizirane instalacije sa sljedećim prednostima:

  • Pregledan
  • Lako dostupan i lako se održava
  • Može se proširiti na definiranoj točki
  • Manje napora pri montaži i uzemljenju

Naši stručni savjetnici rado će vam predstaviti novi terminal ventila VTUX te vas informirati o novim mogućim primjenama i izgledima za razvoj.