Dugaszolható csavarzat CRQS-3/8-10-I
132334
GTIN 4052568068578
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R3/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-15 °C - 120 °C
Névleges szélesség
6 mm