Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Pneumatikus csatlakozástechnika

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Dugaszolható csavarzat CRQS-1/2-12-I

132336

GTIN 4052568068592

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/2 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-15 °C - 120 °C
Névleges szélesség
8.1 mm