Kompakt henger AEVUZ-16-20-A-P-A
157260
GTIN 4052568124694
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
egyszeres működésű - húzó
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
81 N
Löket
20 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon