Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-1/4-D-MINI
159631
GTIN 4052568011895
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1400 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
40 µm