Lapos henger DZF-12-40-A-P-A
161226
GTIN 4052568128500
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
12 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
68 N
Löket
40 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon