Dugaszolható csavarzat CRQS-M5-6
162861
GTIN 4052568036645
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet M5
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-15 °C - 120 °C
Névleges szélesség
2 mm