Lapos henger DZF-32-250-P-A

164048

GTIN 4052568136550

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
32 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
483 N
Löket
250 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon