Miniszán SLF-6-30-P-A
170505
GTIN 4052568139117
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Dugattyú Ø
6 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
17 N
Löket
30 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz