Miniszán SLF-10-20-P-A

170507

GTIN 4052568139131

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
10 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
47 N
Löket
20 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz