Mikroszűrő LFMA-1/4-D-MIDI
186469
GTIN 4052568146726
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében
740 l/min
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Üzemi nyomás
1 bar - 16 bar
Szűrőfinomság
0.01 µm