Szabványos henger DSNU-20-150-P-A
1908288
GTIN 4052568108694
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188.5 N
Löket
150 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon